(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สามารถใช้จัดเก็บอุปกรณ์ควบคุมได้หลากหลาย
· ใช้สแน็ปล็อคที่สามารถล็อคได้ด้วยแม่กุญแจ ฯลฯ
· พื้นผิวแบบแฮร์ไลน์
· สามารถเจาะได้
ขนาด ยึดอยู่กับที่ มาตรฐาน กล่อง สเตนเลส ชนิดล็อคแบบ หูปิ่นโต
รุ่น | ขนาด (หน่วย: มม.) | แผ่นเพลทขนาดกลาง (หน่วย: มม.) | น้ำหนัก (หน่วย: กก.) | |||
W | H | D | W | H | ||
SBOSP152012 | 150 | 200 | 120 | 100 | 170 | 2.2 |
SBOSP202512 | 200 | 250 | 120 | 150 | 220 | 3.2 |
SBOSP304016 | 300 | 400 | 160 | 250 | 370 | 6.9 |
SBOSP202016 | 200 | 200 | 160 | 150 | 170 | 3.1 |
SBOSP252016 | 250 | 200 | 160 | 200 | 170 | 3.6 |
SBOSP303016 | 300 | 300 | 160 | 250 | 270 | 5.5 |
SBOSP404016 | 400 | 400 | 160 | 350 | 370 | 8.7 |
SBOSP304020 | 300 | 400 | 200 | 250 | 370 | 7.5 |
SBOSP403020 | 400 | 300 | 200 | 350 | 270 | 7.5 |
SBOSP404020 | 400 | 400 | 200 | 350 | 370 | 9.3 |
ความหนาของแผ่นเพลท | วัสดุ | |
ประตู | 1.2 mm | SUS304 (สแตนเลส 18-8) |
ตัวสินค้าหลัก | 1.2 mm | SUS304 (สแตนเลส 18-8) |
แผ่นเพลทกลาง | 1.6 mm | SPHC |
เทอร์มินอลกราวด์ | M8 × |
แหวนสปริง | |
ตัวยึดแผ่นเพลทกลาง | โบลท์หกเหลี่ยม แบบปลายทรงกระบอกแบบเต็มตัว M8 × 25 (โครเมต) |
นัทหน้าแปลน | |
ซีล | EPDM |
รหัสสินค้า |
---|
SBOSP152012 |
SBOSP202016 |
SBOSP202512 |
SBOSP252016 |
SBOSP303016 |
SBOSP304016 |
SBOSP304020 |
SBOSP403020 |
SBOSP404016 |
SBOSP404020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,826.56 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 15 วัน | 150 | 200 | 120 | ||
฿ 11,035.40 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 200 | 200 | 160 | |
฿ 10,050.08 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 200 | 250 | 120 | |
฿ 12,545.40 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 250 | 200 | 160 | |
฿ 13,620.75 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 300 | 300 | 160 | |
฿ 14,677.47 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 300 | 400 | 160 | |
฿ 16,022.91 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 300 | 400 | 200 | |
฿ 16,022.91 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 300 | 200 | |
฿ 16,215.96 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 400 | 160 | |
฿ 16,982.28 | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 400 | 400 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | กุญแจสแน็ป (รุ่นแม่กุญแจมีรูติดตั้ง) |
สเตรนเนอร์ | มี | แปรงทาสี | N/A | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 1.2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ขัดผิวด้วยแปรง | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง