1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP (รหัสสินค้า)

CONTROLBOX

[ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP4X
  • เหล็กกล้า
  • ขนาด ยึดอยู่กับที่
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
  • ผงเคลือบ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,476.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สามารถใช้จัดเก็บอุปกรณ์ควบคุมได้หลากหลาย
· เคลือบสีฝุ่น ทนต่อการขีดข่วนและสนิม
· ใช้สแน็ปล็อคที่สามารถล็อคได้ด้วยแม่กุญแจ
 ชนิดหูปิ่นโตมาตรฐาน

 


รายละเอียดสินค้า

[มีบริการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู] กล่องควบคุม เหล็กกล้า ขนาด ยึดอยู่กับที่ หูปิ่นโต ซีรีส์ SBOP

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

[ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นสีขนาดกล่อง (หน่วย: มม.)แผ่นเพลทขนาดกลาง (หน่วย: มม.)น้ำหนัก
(หน่วย: กก.)
WHDตามแนวนอนแนวตั้ง
SBOP152012K
(สีครีม)

G
(สีเทา)
1502001201001702.2
SBOP2020122002001201501702.7
SBOP2025122002501201502203.2
SBOP2040122004001201503704.7
SBOP2520122502001202001703.2
SBOP2525122502501202002203.8
SBOP2530122503001202002704.4
SBOP3020123002001202501703.7
SBOP3025123002501202502204.3
SBOP3030123003001202502705.0
SBOP3040123004001202503706.4
SBOP4030124003001203502706.4
SBOP1520161502001601001702.5
SBOP2015162001501601501202.4
SBOP2020162002001601501703.0
SBOP2025162002501601502203.5
SBOP2040162004001601503705.2
SBOP2050162005001601504706.3
SBOP2520162502001602001703.5
SBOP2525162502501602002204.2
SBOP25301625

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

 
ความหนาของแผ่นเพลทประตู1.6 mm
ตัวสินค้าหลัก1.2 mm
แผ่นเพลทกลาง1.6 mm
วัสดุประตู/ตัวสินค้าหลัก/แผ่นเพลทกลางSPHC
■ ส่วนประกอบ
เทอร์มินอลกราวด์ ±M6× 10 สกรูหัวกลมทองเหลืองขนาดเล็ก
พร้อมแหวนสปริง, แหวนอีแปะ
ตัวยึดแผ่นเพลทกลางการต๊าปผูกเหล็ก P + 3 ชนิด <2960/>5<2961/>10×5×10
ซีลEPDM
[ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
SBOP403012-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แผ่นเพลท กลาง การติดตั้ง ประเภทการล็อค สเตรนเนอร์ แปรงทาสี ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 4,897.40

CONTROLBOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม400300120เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

[ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) 1.6 ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) 2.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBOP403012-K ในชุด [ขนาดที่กำหนด] กล่องเหล็กกล้า ซีรีส์ SBOP

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SBOP152016-K
SBOP201516-G
SBOP201516-K
SBOP403016-G
SBOP403016-K
SBOP403020-G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แผ่นเพลท กลาง การติดตั้ง ประเภทการล็อค สเตรนเนอร์ แปรงทาสี ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 2,659.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม150200160เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

฿ 2,553.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม200150160เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีเทา (ค่ามันเซลล์โดยประมาณ 5Y7/1)

฿ 2,553.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม200150160เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

฿ 5,048.68

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม400300160เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีเทา (ค่ามันเซลล์โดยประมาณ 5Y7/1)

฿ 5,048.68

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม400300160เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

฿ 5,811.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน กล่องควบคุม400300200เหล็กIP4Xพื้นผิวเหล็กในร่มกุญแจสแน็ปN/Aพ่นสีฝุ่น1.2สีเทา (ค่ามันเซลล์โดยประมาณ 5Y7/1)