1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบตัวหนีบสายไฟ ซีรีส์ CMK

ฝาครอบตัวหนีบสายไฟ ซีรีส์ CMK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 554.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ฝาครอบสำหรับตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน โดยมีช่องต่อสายไฟเข้าและออกที่กว้าง และใช้งานได้ดีเยี่ยม
· มีความลึก 3 ขนาดให้เลือกตามขนาดของสายไฟที่ต้องการต่อออกมา
· ยึดเข้ากับตัวตู้พร้อมกันกับตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน
· เนื่องจากส่วนยึดสกรูใช้การเจาะรูรูปกุญแจจึงสามารถถอดออกง่าย

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบสำหรับตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน

สเปค

ฝาครอบตัวหนีบสายไฟ ซีรีส์ CMK:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทนที่ใช้ได้ขนาดน้ำหนักตัว
(ก.)
WW2LD
CMK-60-50KS* - 60 / KM* - 60105709050170
CMK-100-50KS* - 100 / KM* - 100145110130205
CMK-150-50KS* - 150 / KM* - 150195160180270
CMK-220-50KS* - 220 / KM* - 220265230250345
CMK-60-75KS* - 60 / KM* - 60105709075225
CMK-100-75KS* - 100 / KM* - 100145110130275
CMK-150-75KS* - 150 / KM* - 150195160180340
CMK-220-75KS* - 220 / KM* - 220265230250440
CMK-60-100KS* - 60 / KM* - 601057090100275
CMK-100-100KS* - 100 / KM* - 100145110130335
CMK-150-100KS* - 150 / KM* - 150195160180435
CMK-220-100KS* - 220 / KM* - 220265
230250520

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบตัวหนีบสายไฟ ซีรีส์ CMK:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสินค้า
วัสดุSPCC
ความหนาของเพลท1.2 mm

ฝาครอบตัวหนีบสายไฟ ซีรีส์ CMK:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CMK-60-50
CMK-60-75
CMK-60-100
CMK-100-50
CMK-100-75
CMK-100-100
CMK-150-50
CMK-150-75
CMK-150-100
CMK-220-50
CMK-220-75
CMK-220-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนา มิติ / ความลึก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง

฿ 554.49

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010550KS*-60 / KM*-60

฿ 583.85

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010575KS*-60 / KM*-60

฿ 630.83

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -105100KS*-60 / KM*-60

฿ 613.21

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014550KS*-100 / KM*-100

฿ 695.42

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014575KS*-100 / KM*-100

฿ 713.04

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10145100KS*-100 / KM*-100

฿ 695.42

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019550KS*-150 / KM*-150

฿ 777.63

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019575KS*-150 / KM*-150

฿ 795.25

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10195100KS*-150 / KM*-150

฿ 836.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026550KS*-220 / KM*-220

฿ 895.07

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026575KS*-220 / KM*-220

฿ 983.15

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10265100KS*-220 / KM*-220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) 1.2 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 80
แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว พ่นสีฝุ่น สี สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) ขนาด สกรู M4