1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม ขนาดฟรีไม่มีร่อง พื้นผิว ด้านบนซีรีส์ PFSA

CONTROLBOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องควบคุม ขนาดฟรีไม่มีร่อง พื้นผิว ด้านบนซีรีส์ PFSA
  • กล่องควบคุม ขนาดฟรีไม่มีร่อง พื้นผิว ด้านบนซีรีส์ PFSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
  • ผงเคลือบ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


โครงสร้างใหม่ที่ไม่มีร่องบน พื้นผิว ด้านบน
·ไม่เหมือนกับซีรีส์ FSA ประเภทนี้ไม่มีตะเข็บเชื่อม พื้นผิว ด้านบน
·การแตะสามารถทำได้บนพื้นผิวทั้ง 7 รวมถึง แผ่นเพลท กลาง
กล่องควบคุม ซีรีส์ PFSA ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 


(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว ในส่วนของมือจับเป็น Nitto Kogyo (H-85) เท่านั้น สำหรับชนิด single-open type รุ่น W ขนาด 799 หรือน้อยกว่า

รายละเอียดสินค้า

เคลือบด้านบนหลังจากเติมร่องด้านบนและด้านข้างด้วยผงสำหรับอุดรู สิ่งที่แนบมากับ ลักษณะภายนอก ที่สะอาด

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

กล่องควบคุม ซีรีส์ PFSA ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา สายนำไฟฟ้า
วันทำการของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบ WOS ( ระบบ สั่งซื้อทางเว็บ) สำหรับรายละเอียดวันที่จัดส่ง
DW
H
ราคาต่อหน่วยปกติ
200 ถึง 299300 ถึง 399400 ถึง 499500 ถึง 599600 ถึง 699700 ถึง 799800 ถึง 899900 ถึง 1,0001,001 ถึง 1,1001,101 ถึง 1,200
100 ถึง 155200 ถึง 299------
300 ถึง 399-----
400 ถึง 499---
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 799
800 ถึง 899
900 ถึง 1,000
160 ถึง 195200 ถึง 299------
300 ถึง 399-----
400 ถึง 499---
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 799
800 ถึง 899
900 ถึง 1,000
200 ถึง 245200 ถึง 299------
300 ถึง 399-----
400 ถึง 499---
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 799
800 ถึง 899
900 ถึง 1,000
250 ถึง 295200 ถึง 299------
300 ถึง 399-----
400 ถึง 499---
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 799
800 ถึง 899
900 ถึง 1,000
300 ถึง 350200 ถึง 299----------
300 ถึง 399- ----
400 ถึง 499----
500 ถึง 599-
600 ถึง 699-
700 ถึง 799-
800 ถึง 899-
900 ถึง 1,000-
355 ถึง 400200 ถึง 299----------
300 ถึง 399----------
400 ถึง 499-----
500 ถึง 599--
600 ถึง 699--
700 ถึง 799--
800 ถึง 899--
900 ถึง 1,000--
กล่องควบคุม ซีรีส์ PFSA ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค พื้นฐาน

กล่อง ชุด กล่องควบคุม PFSA ซีรีย์ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่อง ชุด กล่องควบคุม PFSA ซีรีย์ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่อง ชุด กล่องควบคุม PFSA ซีรีย์ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่อง ชุด กล่องควบคุม PFSA ซีรีย์ขนาดที่ แบบตั้งค่าได้ ไม่มีประเภทร่อง พื้นผิว ด้านบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
PFSA-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี การเคลือบผิว

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10200 ~ 1200200 ~ 1000100 ~ 400ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1

กำลังโหลด …

  1. 1

การประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง

รายละเอียดของบริการประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง ของ MISUMI

ประเภท บรรจุภัณฑ์

ความแตกต่างระหว่างการประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง และการเคลือบใต้พื้น

ซีรีย์ทำให้สามารถประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง

● กล่องซีรีส์ R
ชุด ผลิตภัณฑ์ / รูปทรงวิธีการเปิดและปิดรุ่น ผลิตภัณฑ์วิธีการประมวลผลหน้าจดทะเบียน
ประเภทแผง เหล็กกล้า ติดตั้งแบบ Free-standing มาตรฐานมือจับRJSAเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
มือจับ ล็อค บานพับแบบ เหล็กกล้ามือจับRSAUเฟอริก การเคลือบผิวหน้า ผลิตภัณฑ์
มือจับ เหล็กกล้า + ชนิดสกรู 2 จุดมือจับRSHเฟอริก การเคลือบผิวหน้า ผลิตภัณฑ์
หูปิ่นโต ไม่ใช่ เหล็กกล้าหูปิ่นโตRSCเฟอริก การเคลือบผิวหน้า ผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า หูปิ่นโต ระบายน้ำชนิด snapหูปิ่นโตRSBเฟอริก การเคลือบผิวหน้า ผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า ชนิดสกรู 4 จุดตัวยึดสกรูRSDXเฟอริก การเคลือบผิวหน้า ผลิตภัณฑ์
กล่อง รีเลย์ เหล็กกล้า / ยึดด้วย สกรูตัวยึดสกรูRTEเฟอริก การเคลือบผิวหน้า ผลิตภัณฑ์
● กล่อง แผงควบคุม ซีรี่ส์ F
ชุด ผลิตภัณฑ์ / รูปทรงวิธีการเปิดและปิดรุ่น ผลิตภัณฑ์วิธีการประมวลผลหน้าจดทะเบียน
มือจับแบบแผงเหล็กชนิดตั้งพื้นมือจับHJSAเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
ประเภทของแผ่นที่เข้ากันได้กับความลึกเหล็กมือจับFDLAเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
กล่องจัดส่งด่วนแบบแผง เหล็กกล้า ติดตั้งแบบ Free-standingมือจับFJSAเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
เฟรม เหล็กกล้า รองรับการใช้งาน กับ HJSA ซีรีส์-HSCBเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
เฟรม เหล็กกล้า รองรับการใช้งาน กับซีรีย์ FJSA-FSCBเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
รุ่นมาตรฐานมือจับFSAเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
แผ่นเพลท กลางประตูมือจับFSTเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
ประหยัดพื้นที่ ประตูบานคู่ ประเภทมือจับXASF เป็นต้นเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
ชนิด แผ่นเพลท หนามือจับFTAเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
รุ่นมาตรฐานหูปิ่นโตFSBเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
กล่องควบคุม ไม่มี แผ่นเพลท กลางหูปิ่นโตRFSB, RFSPเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์หน้า ผลิตภัณฑ์
กล่องควบคุม โดยไม่ระบายน้ำหูปิ่นโตFSPเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
ที่ มือจับ ด้านข้างที่ มือจับ ด้านข้างFSG, FSEเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์หน้า ผลิตภัณฑ์
กล่องควบคุม สกรู ยึดตัวยึดสกรูFSDเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
ชนิดสกรู ปานกลาง / ชนิดสกรู พื้นฐานตัวยึดสกรูFSTM, FSTR, FSTXเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์หน้า ผลิตภัณฑ์หน้า ผลิตภัณฑ์
ประเภทรวมตัวยึดสกรูFCSเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์
กล่องควบคุม ไม่มีประตู-FSFเคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟตหน้า ผลิตภัณฑ์

ความระมัดระวัง

ไม่ว่าการประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง หรือการเคลือบใต้พื้นจะไม่ทำให้เกิดสนิม
สนิม อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เก็บ ผลิตภัณฑ์ นี้ ใช้สีทับหน้าโดยไม่ชักช้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แผ่นเพลท กลาง พื้นผิวเหล็ก การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค มือจับ
สเตรนเนอร์ มี แปรงทาสี พ่นสีฝุ่น ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 1.6
คุณสมบัติ ไม่มีรอยเชื่อมพื้นผิวด้านบน ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) 1.6 ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) 2.3