(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค พื้นฐาน n]
ความหนาของ แผ่นเพลท | ประตู | 2.3 มม | SPHC |
---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | 2.3 มม | SPHC | |
แผ่นเพลท กลาง | 2.3 มม | SPHC | |
ขนาด | พิสัย | หน่วย | |
W (กว้าง) | 400-1200 มม | 1 มม | |
H (สูง) | 400-1000 มม | 1 มม | |
D (ความลึก) | 250-400 มม | 5 มม | |
เปิดสองครั้งเมื่อ W 800 มม. ขึ้นไป |
สามารถผลิตได้เฉพาะเมื่อD≤WและD≤H
แผงตั้งเองพร้อมช่องสำหรับเข้า สายไฟ และ แผ่นเพลท ปิดช่องเปิดที่ด้านล่าง ชนิด แผ่นเพลท หนา t2.3.
D | W H | 400to499 | 500to599 | 600to699 | 700to799 | 800to899 | 900to1,000 | 1001to1100 | 1101to1200 |
250to295 | 400to499 | − | − | − | |||||
500to599 | |||||||||
600to699 | |||||||||
700to799 | |||||||||
800to899 | |||||||||
900to1,000 | |||||||||
300to350 | 400to499 | − | − | − | |||||
500to599 | |||||||||
600to699 | |||||||||
700to799 | |||||||||
800to899 | |||||||||
900to1,000 | |||||||||
355to400 | 400to499 | − | − | − | |||||
500to599 | |||||||||
600to699 | |||||||||
700to799 | |||||||||
800to899 | |||||||||
900to1,000 |
ความหนาของ แผ่นเพลท | ประตู | 2.3 มม | SPHC |
ตัวเครื่อง หลัก | 2.3 มม | SPHC | |
แผ่นเพลท กลาง | 2.3 มม | SPHC | |
ขนาด | พิสัย | หน่วย | |
W (กว้าง) | 400 ถึง 1,200 มม | 1 มม | |
H (สูง) | 400 ถึง 1,000 มม | 1 มม | |
D (ความลึก) | 250 ถึง 400 มม | 5 มม | |
ประตูบานคู่จะถูกติดตั้งในผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้าง 800 มม. หรือใหญ่กว่า |
รหัสสินค้า |
---|
FJTA-[400-1200/1]-[400-1000/1]-[250-400/5]-[E,G,K] |
FJTA-NS-[400-1200/1]-[400-1000/1]-[250-400/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | แปรงทาสี | สี การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1000 | 250 ~ 400 | พ่นสีฝุ่น | ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 | ||
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1000 | 250 ~ 400 | การเตรียมพื้นผิว | - |
กำลังโหลด …
การประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง
รายละเอียดของบริการประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง ของ MISUMI
ประเภท บรรจุภัณฑ์
ความแตกต่างระหว่างการประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง และการเคลือบใต้พื้น
ซีรีย์ทำให้สามารถประมวลผล ฐานรอง/แผ่นรอง
ความระมัดระวัง
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | มือจับ | สเตรนเนอร์ | มี |
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง