(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายไฟ Cabtire ไวนิลที่รองรับ VCTF PSE จาก MISUMI
- แรงดันไฟฟ้าเมื่อเดินสายด้วย 0.3 หรือ 0.5 mm2 จะน้อยกว่า 100 V
- สายไฟขนาด 0.5 mm2 หรือน้อยกว่านั้นอยู่นอกขอบเขตของกฎหมาย PSE และไม่สามารถใช้เป็นสายไฟของแหล่งจ่ายไฟได้
- ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการคุณสมบัติการเลื่อนและความยืดหยุ่นต่อเนื่อง เช่น สายพานลำเลียง แขนหุ่นยนต์ ฯลฯ
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าเมื่อใช้กับ 0.3 mm2 และ 0.5 mm2 จะน้อยกว่า 100 V
หมายเลข รุ่น | |||
หมายเลข รุ่น | สี การระบุ | พื้นที่ส่วน (mm²) | จำนวนแกน |
VCTF | A ชนิด 13 สีประจำตัว B ชนิด 14 สีประจำตัว | 0.3 | 2 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
24 | |||
30 | |||
40 | |||
0.5 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
24 | |||
30 | |||
40 | |||
0.75 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
20 | |||
24 | |||
30 | |||
1.25 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
20 | |||
24 | |||
30 | |||
2.0 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
3.5 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
VCTF-BWG (ดำ/ขาว/เขียว) | 0.75 | 3 | |
1.25 | 3 | ||
2.0 | 3 |
โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
·สาย 0.5 มม. ²หรือน้อยกว่าอยู่นอกขอบเขตของกฎหมาย PSE และไม่สามารถใช้เป็นสายไฟของแหล่งจ่ายไฟ
·อย่าใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการคุณสมบัติการเลื่อนและ ความยืดหยุ่น อย่างต่อเนื่องเช่นสายเคเบิลแขนกลหุ่นยนต์ ฯลฯ
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า เมื่อใช้กับ 0.3 mm²และ 0.5 mm²จะน้อยกว่า 100 V
·หมายเลขการอนุมัติ รุ่น เครื่องใช้ 12-6765 หรือ 12-6765- ( คอร์/แกน 2 ถึง 12 คอร์/แกน 0.75 mm²ถึง 3.5 mm²)
·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาดโดยประมาณ * ¹ | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จสิ้น * ⁵ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณมม | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณมม | เปลือก | สเปค | ตัวอย่าง ให้ * ⁴ | |||||||||
สัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C) * ² | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน Ω / km (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณมม | การชุบผิว * ³ | ความหนา ประมาณมม | วัสดุ * ³ | ความหนา ประมาณมม | วัสดุ * ³ | ||||||||
VCTF A ชนิด 13 สีประจำตัว | 0.3 | 2 | 22 | คอร์/แกน / ชั้น ลากสาย | 2 | 4.6 | 30 | 4 | 63.2 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 500 | 12/0.18 | 0.70 | N/A | 0.4 | PVC | 1.5 | 0.8 | PVC | — | — |
3 | 3 | 4.8 | 35 | 4 | 0.8 | — | |||||||||||||||
4 | 4 | 5.2 | 40 | 3 | 0.8 | — | |||||||||||||||
5 | 5 | 6.2 | 40 | 3 | 1.0 | - | |||||||||||||||
6 | 6 | 6.4 | 50 | 3 | 1.0 | - | |||||||||||||||
7 | 7 | 6.4 | 60 | 3 | 1.0 | - | |||||||||||||||
8 | 8 | 6.9 | 65 | 3 | 1.0 | - | |||||||||||||||
10 | 10 | 7.7 | 80 | 2 | 1.0 | - | |||||||||||||||
12 | 12 | 8.0 | 90 | 2 | 1.0 | - | |||||||||||||||
16 | 16 | 9.1 | 115 | 2 | 1.0 | - | |||||||||||||||
20 | 20 | 10.4 | 140 | 2 | 1.2 | - | |||||||||||||||
24 | 24 | 11.7 | 185 | 2 | 1.3 | - | |||||||||||||||
30 | 30 | 12.4 | 220 | 2 | 1.3 | - | |||||||||||||||
40 | 40 | 13.7 | 255 | 1 | 1.3 | - | |||||||||||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 5.2 | 40 | 6 | 37.8 หรือน้อยกว่า | 500 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 0.8 | - | |||||||
3 | 3 | 5.5 | 45 | 5 | 0.8 | - | |||||||||||||||
4 | 4 | 5.9 | 50 | 4 | 0.8 | - | |||||||||||||||
5 | 5 | 6.8 | 60 | 4 | 1.0 | - | |||||||||||||||
6 | 6 | 7.3 | 70 | 4 | 1.0 | - | |||||||||||||||
7 | 7 | 7.3 | 80 | 4 | 1.0 | - | |||||||||||||||
8 | 8 | 8.0 | 90 | 4 | 1.0 | - | |||||||||||||||
10 | 10 | 9.1 | 110 | 3 | 1.0 | - | |||||||||||||||
12 | 12 | 9.6 | 130 | 3 | 1.2 | - | |||||||||||||||
16 | 16 | 10.7 | 170 | 3 | 0.45 | 1.8 | 1.2 | - | |||||||||||||
20 | 20 | 11.8 | 225 | 3 | 1.3 | - | |||||||||||||||
24 | 24 | 13.5 | 260 | 3 | 1.3 | - | |||||||||||||||
30 | 30 | 14.2 | 300 | 2 | 1.3 | - | |||||||||||||||
40 | 40 | 16.2 | 415 | 2 | 1.5 | - | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 18 | 2 | 6.6 | 60 | 7 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 1000 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | กฎหมาย PSE | — | ||||||
3 | 3 | 7.0 | 70 | 7 | 1.0 | — | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 90 | 7 | 1.0 | - | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.7 | 100 | 6 | 1.2 | - | |||||||||||||||
6 | 6 | 9.4 | 120 | 5 | 1.2 | - | |||||||||||||||
7 | 7 | 9.4 | 130 | 5 | 1.2 | - | |||||||||||||||
8 | 8 | 10.1 | 140 | 5 | 1.2 | - | |||||||||||||||
10 | 10 | 11.9 | 180 | 5 | 1.3 | - | |||||||||||||||
12 | 12 | 12.3 | 210 | 4 | 1.3 | - | |||||||||||||||
14 | 14 | 13.1 | 240 | 4 | 1.3 | - | |||||||||||||||
16 | 16 | 13.7 | 270 | 4 | 1.3 | - | |||||||||||||||
20 | 20 | 15.0 | 340 | 4 | 1.4 | - | |||||||||||||||
24 | 24 | 17.1 | 410 | 4 | 1.5 | - | |||||||||||||||
30 | 30 | 18.1 | 460 | 3 | 1.5 | - | |||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 7.4 | 80 | 12 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | - | ||||||||
3 | 3 | 7.8 | 95 | 12 | 1.0 | - | |||||||||||||||
4 | 4 | 8.5 | 120 | 12 | 1.0 | - | |||||||||||||||
5 | 5 | 9.8 | 140 | 8 | 1.2 | - | |||||||||||||||
6 | 6 | 10.6 | 160 | 8 | 1.2 | - | |||||||||||||||
7 | 7 | 10.6 | 180 | 7 | 1.2 | - | |||||||||||||||
8 | 8 | 11.6 | 200 | 7 | 1.3 | - | |||||||||||||||
10 | 10 | 13.7 | 260 | 6 | 1.3 | - | |||||||||||||||
12 | 12 | 14.1 | 310 | 6 | 1.4 | - | |||||||||||||||
14 | 14 | 15 | 320 | 6 | 1.4 | - | |||||||||||||||
16 | 16 | 15.8 | 375 | 5 | 1.5 | - | |||||||||||||||
20 | 20 | 17.3 | 460 | 5 | 1.5 | - | |||||||||||||||
24 | 24 | 19.7 | 580 | 5 | 1.6 | - | |||||||||||||||
30 | 30 | 20.8 | 685 | 4 | 1.6 | - | |||||||||||||||
2.0 | 2 | 14 | 2 | 8.0 | 100 | 17.0 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | - | ||||||||
3 | 3 | 8.5 | 120 | 17.0 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.3 | 150 | 17.0 | - | ||||||||||||||||
5 | 5 | 10.6 | 180 | 10 | 1.2 | - | |||||||||||||||
6 | 6 | 11.7 | 215 | 10 | 1.3 | - | |||||||||||||||
7 | 7 | 11.7 | 240 | 9 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 12.6 | 270 | 9 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 15.1 | 350 | 9 | 1.4 | - | |||||||||||||||
12 | 12 | 15.6 | 415 | 8 | - | ||||||||||||||||
14 | 14 | 16.5 | 435 | 7 | 1.5 | - | |||||||||||||||
16 | 16 | 17.4 | 510 | 7 | 1.5 | - | |||||||||||||||
20 | 20 | 18.8 | 625 | 7 | - | ||||||||||||||||
3.5 | 2 | 12 | 2 | 9.4 | 150 | 23.0 | 5.24 หรือน้อยกว่า | 1000 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1.0 | - | |||||||
3 | 3 | 10.0 | 185 | 23.0 | 1.0 | - | |||||||||||||||
4 | 4 | 10.9 | 230 | 23.0 | 1.0 | - | |||||||||||||||
VCTF-BWG (ดำ/ขาว/เขียว) | 0.75 | 3 | 18 | 3 | 7.0 | 70 | 7.0 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 1000 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | — | ||||||
1.25 | 3 | 16 | 3 | 7.8 | 95 | 12.0 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | — | ||||||||
2.0 | 3 | 14 | 3 | 8.5 | 120 | 17.0 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | - |
หมายเลข รุ่น | AWG โดยประมาณ ขนาด * 1 | เป๋ โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกน ขดลวด | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก * ⁴ ประมาณมม | ประมาณ มวล กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณมม | เปลือก | สเปค | |||||||||
ผลิตภัณฑ์ เอกสาร | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | ||||||||||||||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ * 2 A (30 ° C) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน Ωกม. (20°C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณมม | การชุบผิว * ³ | ความหนา ประมาณมม | วัสดุ * ³ | ความหนา ประมาณมม | วัสดุ * ³ | ||||||||||
VCTF B ชนิด 14 สีประจำตัว | 0.3 | 2 | 22 | คอร์/แกน / ชั้น ลากสาย | 2 | 4.6 | 30 | 2.0 | 61.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 1000 | 12/0.18 | 0.70 | N/A | 0.4 | PVC | 1.5 | 0.8 | PVC | — |
3 | 3 | 4.8 | 35 | 1.7 | 0.8 | — | ||||||||||||||
4 | 4 | 5.2 | 42 | 1.6 | 0.8 | - | ||||||||||||||
5 | 5 | 6.2 | 50 | 1.5 | 1.0 | - | ||||||||||||||
6 | 6 | 6.7 | 60 | 1.4 | 1.0 | - | ||||||||||||||
7 | 7 | 6.7 | 65 | 1.4 | 1.0 | - | ||||||||||||||
8 | 8 | 7.1 | 70 | 1.3 | 1.0 | - | ||||||||||||||
10 | 10 | 8.0 | 85 | 1.3 | 1.0 | - | ||||||||||||||
12 | 12 | 8.0 | 95 | 1.2 | 1.0 | - | ||||||||||||||
16 | 16 | 9.2 | 120 | 1.1 | 1.0 | - | ||||||||||||||
20 | 20 | 9.9 | 145 | 1.0 | 1.0 | - | ||||||||||||||
24 | 24 | 11.0 | 170 | 1.0 | 1.0 | - | ||||||||||||||
30 | 30 | 11.8 | 200 | 0.9 | 1.0 | - | ||||||||||||||
40 | 40 | 13.1 | 255 | 0.9 | 1.0 | - | ||||||||||||||
0.5 | 20 | รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 11.1 | 180 | 1.8 | 37.8 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 1000 | 20/0.18 | 0.9 | N/A | 0.5 | PVC | 1.9 | 1.0 | PVC | — | ||||
20 | 20 | 12.0 | 215 | 1.7 | 1.0 | - | ||||||||||||||
24 | 24 | 13.6 | 260 | 1.7 | 1.1 | - | ||||||||||||||
30 | 30 | 14.6 | 315 | 1.6 | 1.1 | - | ||||||||||||||
40 | 40 | 16.5 | 410 | 1.5 | 1.2 | - | ||||||||||||||
0.75 | 18 | รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 12.4 | 225 | 3.3 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 30/0.18 | 1.1 | N/A | 0.6 | PVC | 2.3 | 1.0 | PVC | กฎหมาย PSE | ||||
16 | 16 | 13.0 | 250 | 3.2 | 1.0 | |||||||||||||||
20 | 20 | 14.3 | 310 | 3.0 | 1.1 | |||||||||||||||
24 | 24 | 16.3 | 365 | 2.9 | 1.2 | |||||||||||||||
30 | 30 | 17.4 | 455 | 2.7 | 1.2 | |||||||||||||||
1.25 | 16 | รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 14.4 | 320 | 5.7 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 50/0.18 | 1.5 | N/A | 0.6 | PVC | 2.7 | 1.1 | PVC | กฎหมาย PSE | ||||
16 | 16 | 15.1 | 360 | 5.5 | 1.1 | |||||||||||||||
20 | 20 | 16.6 | 445 | 5.2 | 1.2 | |||||||||||||||
24 | 24 | 18.6 | 530 | 5.0 | 1.2 | |||||||||||||||
30 | 30 | 20.2 | 655 | 4.7 | 1.3 | |||||||||||||||
2.0 | 14 | รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 15.7 | 430 | 8.1 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 3000 | 37/0.26 | 1.8 | N/A | 0.6 | PVC | 3 | 1.1 | PVC | กฎหมาย PSE | ||||
16 | 16 | 16.7 | 455 | 7.8 | 1.2 | |||||||||||||||
20 | 20 | 18.2 | 600 | 7.4 | 1.2 | |||||||||||||||
30 | 30 | 22.3 | 895 | 6.7 | 1.4 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
VCTF | แกนลวด หมายเลข | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
สีของ ฉนวนไฟฟ้า | สีดำ | ขาว | สีแดง | สีเขียว | สีเหลือง | สีน้ำตาล | สีน้ำเงิน | สีเทา | ส้ม | ฟ้าอ่อน | สีชมพู | ใบอ่อน | สีม่วง | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเหลือง | สีเหลือง | สีเหลือง | สีเหลือง | สีเหลือง | |
สีของสายการระบุ | สีดำ | สีแดง | สีเขียว | สีเหลือง | สีน้ำตาล | สีน้ำเงิน | ส้ม | สีดำ | ขาว | สีแดง | สีเขียว | ส้ม | สีดำ | สีเทา | สีแดง | สีเขียว | ส้ม | ||||||||||||||
แกนลวด หมายเลข | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||
สีของ ฉนวนไฟฟ้า | ฟ้าอ่อน | ฟ้าอ่อน | ฟ้าอ่อน | ฟ้าอ่อน | ฟ้าอ่อน | สีชมพู | สีชมพู | สีชมพู | สีชมพู | สีชมพู | |||||||||||||||||||||
สีของสายการระบุ | สีดำ | ขาว | สีแดง | สีเขียว | ส้ม | สีดำ | ขาว | สีแดง | สีเขียว | ส้ม |
VCTF | แกนลวด หมายเลข | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
สีของ ฉนวนไฟฟ้า | สีดำ | ขาว | สีแดง | สีเขียว | สีเหลือง | สีน้ำตาล | สีน้ำเงิน | สีม่วง | สีเทา | สีชมพู | สีเขียวอ่อน | ส้ม | ฟ้าอ่อน | สีม่วง | ขาว | สีแดง | สีเขียว | สีเหลือง | สีน้ำตาล | สีน้ำเงิน | สีม่วง | สีเทา | สีชมพู | สีเขียวอ่อน | ส้ม | ฟ้าอ่อน | สีม่วง | สีดำ | สีแดง | สีเขียว | |
สีของสายการระบุ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | ขาว | ขาว | ขาว | |||||||||||||||
แกนลวด หมายเลข | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||
สีของ ฉนวนไฟฟ้า | สีเหลือง | สีน้ำตาล | สีน้ำเงิน | สีม่วง | สีเทา | สีชมพู | สีเขียวอ่อน | ส้ม | ฟ้าอ่อน | สีม่วง | |||||||||||||||||||||
สีของสายการระบุ | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว | ขาว |
รหัสสินค้า |
---|
VCTF-A-0.3-5-100 |
VCTF-A-0.3-8-100 |
VCTF-A-0.3-10-100 |
VCTF-BWG-0.75-3-100 |
VCTF-BWG-1.25-3-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | การระบุสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,838.71 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 5 | 22 | 6.2 | - | 13 สี | ||
฿ 4,451.61 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 8 | 22 | 6.9 | - | 13 สี | ||
฿ 5,612.90 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 10 | 22 | 7.7 | - | 13 สี | ||
฿ 3,096.77 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.75 | 3 | 18 | 7 | PSE | ดำ / ขาว / เขียว | ||
฿ 4,580.65 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.25 | 3 | 16 | 7.8 | PSE | ดำ / ขาว / เขียว |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | ไม่มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเถ้า |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง