(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC มาตรฐานเยอรมัน พร้อมปลั๊กข้องอและซ็อกเก็ต C13 ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 10 A - 250 V โดยใช้งานร่วมกับตัวยึดโลหะกันสายหลุด
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม |
CEE3P-W-1.8 | 1.8 m |
CEE3P-W-3 | 3 m |
รหัสสินค้า |
---|
CEE3P-W-1.8 |
CEE3P-W-2 |
CEE3P-W-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ปลั๊ก | รูปทรงช่องเสียบ | ความยาว สายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สายไฟ ชนิด | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง สายไฟ | สายไฟ มาตรฐาน | มิติ ของ คอร์/แกน ขดลวด (ตารางมิลลิเมตร) | สายไฟ วัสดุ | รายละเอียด รูปทรง ปลั๊ก | ส่วนของ สายไฟ (มิลลิเมตร) | จำนวนแกน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.55 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C-3 | IEC C13 | 1.8 | 10 | 250 | H05VV-F / 3 x 0.75 มม.2 | ทรงตัว L | ทรงกลม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,180.06 | AC CORD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJT | 3×0.75 | PVC | ซ็อกเก็ตพร้อมปลั๊กที่ปลายทั้งสองด้าน | 5.4×2.7 | 3 | |
฿ 437.42 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | C-3 | IEC C13 | 3 | 10 | 250 | H05VV-F / 3 x 0.75 มม.2 | ทรงตัว L | ทรงกลม | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | VDE (ภาษาเยอรมัน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง