(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย AC มาตรฐานเยอรมัน พร้อมปลั๊กและซ็อกเก็ต C13 มาตรฐาน VDE ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 10 A - 250 V
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม | ใช้สายเคเบิล |
CEE3P-MS-1.8 | 1.8 m | H05VV-F / 3G × 1.0 มม.2 |
CEE3P-MS-3 | 3 m | H05VV-F / 3G × 1.0 มม.2 |
CEE3P-WS-1.8 | 1.8 m | H05VV-F / 3 × 0.75 มม.2 |
CEE3P-WS-3 | 3 m | H05VV-F/ 3 × 1.0 มม.2 |
รหัสสินค้า |
---|
CEE3P-MS-1.8 |
CEE3P-MS-3 |
CEE3P-WS-1.8 |
CEE3P-WS-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (ม.) | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.84 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.8 | H05VV-F / 3G x 1.0 มม.2 | |
฿ 181.94 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | H05VV-F / 3G x 1.0 มม.2 | |
฿ 154.84 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.8 | H05VV-F / 3 x 0.75 มม.2 | |
฿ 214.31 ฿ 90.87 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | H05VV-F / 3 x 1.0 มม.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | C-3 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | VDE (ภาษาเยอรมัน) |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง