(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สายไฟ AC แบบ งานตัด ด้านเดียว มาตรฐาน UL โดยใช้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ C13 ซึ่งสามารถใช้งานที่พิกัด 10 A-125 V ร่วมกับ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ป้องกันหลุด
หมายเลข รุ่น | ความยาวทั้งหมด |
A-ULSST-2 | 2 ม |
A-ULSST-3 | 3 ม |
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) |
สายไฟ ชนิด | VCTF / 3 x AWG18 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง