(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาวเวอร์คอร์ด 2 แกน ทรงแว่นตา พร้อมปลั๊กตัดออกด้านเดียว ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม | กระแสไฟฟ้า |
2 mV-2 | 2 m | 7 A |
2 mV-3 | 3 m | |
2 mV-5 | 5 m | |
2VC-2 | 2 m | 12 A |
2VC-3 | 3 m |
รหัสสินค้า |
---|
2MV-2 |
2MV-3 |
2MV-5 |
2PV-2 |
2PV-3 |
2PV-5 |
2VC-2 |
2VC-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.19 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 7 | VCTF / 2 x 0.75 มม.2 | |
฿ 174.97 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | VCTF / 2 x 0.75 มม.2 | |
฿ 262.84 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 7 | VCTF / 2 x 0.75 มม.2 | |
฿ 138.19 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 7 | VCTF / 2 x 0.75 มม.2 | |
฿ 174.97 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | VCTF / 2 x 0.75 มม.2 | |
฿ 262.84 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 7 | VCTF / 2 x 0.75 มม.2 | |
฿ 180.39 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 12 | VCTF / 2 x 1.25 มม.2 | |
฿ 283.35 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 12 | VCTF / 2 x 1.25 มม.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง