(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ] · พิกัด 7/12 A - 125 V · สายพาวเวอร์คอร์ด 3 แกน ราคาประหยัด · ชนิดคอนเนคเตอร์: แบบตรง
รุ่น | ความยาวรวม | กระแสไฟฟ้า |
3M-2 | 2 m | 7 A |
3M-3 | 3 m | |
3M-5 | 5 m | |
3VC-2 | 2 m | 12 A |
3VC-3 | 3 m |
รุ่น | ความยาวรวม | กระแสไฟฟ้า |
3P-2 | 2 m | 7 A |
3P-3 | 3 m | |
3P-5 | 5 m |
รหัสสินค้า |
---|
3M-2 |
3M-3 |
3M-5 |
3P-2 |
3P-3 |
3P-5 |
3VC-2 |
3VC-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.90 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | |
฿ 202.45 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | |
฿ 276.00 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | |
฿ 201.29 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | |
฿ 232.26 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | |
฿ 340.65 | AC CODE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | ||
฿ 201.29 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 12 | VCTF / 3 x 1.25 มม.2 | |
฿ 284.52 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | VCTF / 3 x 1.25 มม.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง