(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาวเวอร์คอร์ด 2 แกน ทรงแว่นตา พร้อมปลั๊กตัดออกด้านเดียว ใช้งานได้ที่พิกัด 7 A - 125 V
รุ่น | ความยาวรวม | กระแสไฟฟ้า |
2 m-2 | 2 m | 7 A |
2 m-3 | 3 m | |
2 m-5 | 5 m | |
2VF-2 | 2 m | 12 A |
2VF-3 | 3 m |
รุ่น | ความยาวรวม | กระแสไฟฟ้า |
2P-2 | 2 m | 7 A |
2P-3 | 3 m | |
2P-5 | 5 m |
รหัสสินค้า |
---|
2M-2 |
2M-3 |
2M-5 |
2P-2 |
2P-3 |
2P-5 |
2VF-2 |
2VF-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สายไฟ ชนิด | รูปทรง สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.55 ฿ 27.40 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 7 | VFF / 2 x 0.75 มม.2 | แบน | ||
฿ 115.35 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | VFF / 2 x 0.75 มม.2 | แบน | |
฿ 129.29 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 7 | VFF / 2 x 0.75 มม.2 | แบน | |
฿ 143.23 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 7 | VCTF / 3 x 0.75 มม.2 | ทรงกลม | |
฿ 224.52 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | VFF / 2 x 0.75 มม.2 | แบน | |
฿ 251.61 | AC CODE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 7 | VFF / 2 x 0.75 มม.2 | แบน | |
฿ 84.41 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 12 | VFF / 2 x 1.25 มม.2 | แบน | |
฿ 126.97 | AC POWER CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 12 | VFF / 2 x 1.25 มม.2 | แบน |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง