(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นประหยัด ปลั๊ก CAT6 พร้อมชีลด์
1 แพ็กมี 10 ชิ้น
1 แพ็ค 100 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้า | ปริมาณต่อ แพ็ก | รุ่น |
NW060-R88- T50C6-SH | 10 | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
100 |
ประเภท | CAT6 | |
รองรับการใช้งาน สายเคเบิล | ตัวนำ | สามารถใช้ได้ทั้งสายแลนมาตรฐานและสายเดี่ยว |
AWG | 24 to 26 | |
UL | 94 V-0 | |
คอนเนคเตอร์ | วัสดุตัวเสื้อ | โพลีคาร์บอเนต |
วัสดุหน้าสัมผัส | ปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง | |
น้ำหนัก (ก.) | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
NW060-R88-T50C6-SH-10 |
NW060-R88-T50C6-SH-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 735.48 | PRUG | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | |
฿ 3,166.45 | PRUG | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลั๊ก | ประเภท | CAT6 | โล่กำบัง | ใช่ (STP) |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง