1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT5e STP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • CAT5e
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 1000BASE-T
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,475.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สายไฟ จำนวนมาก CAT5/STP (พร้อมตัว ชีลด์)

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ อีเทอร์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) กิกะบิต ชนิดมีชิลด์ (F/UTP) CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง พร้อม อะลูมิเนียม ไมลาร์ช่วยป้องกันเสียงรบกวน นอกจาก สายไฟ 8 สีที่แตกต่างกันแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังรวมถึง ตัน ขดลวด สำหรับการส่งสัญญาณทางไกลและ สายแลนมาตราฐาน เพื่อการเดินสายที่ง่ายดาย สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ CAT5 (100BASE-TX) และ CAT3 (10BASE-T)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

CAT5e STP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e STP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่น
(ข้างบน: ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ด้านล่าง: คุณสมบัติ)
สีความยาวรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ค่า ถัดไป
(ฐานข้อมูล)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กิโลกรัม)
NW06F-R4P-T24-SH
(สายแลนมาตราฐาน/สายคู่บิดเกลียว/พร้อม ปลอก)
BL (สีน้ำเงิน) / RD (สีแดง) / GY (สีเทา)GN (สีเขียว) / BK (สีดำ) / YL (สีเหลือง)304 (กล่อง)5.935.3
(ที่ 100 MHz)
11
(1 ม้วน)
NW06FG-R4P-S24-SH
(สายเดี่ยว/สายคู่บิดเกลียว/พร้อม ปลอก)
GY (สีเทา)6.512
(1 ม้วน)

ภาพรวมของ สเปค

CAT5e STP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NW06F-R4P-T24-SH-BK
NW06F-R4P-T24-SH-BL
NW06F-R4P-T24-SH-GN
NW06F-R4P-T24-SH-GY
NW06F-R4P-T24-SH-RD
NW06F-R4P-T24-SH-YL
NW06FG-R4P-S24-SH-GY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวนำ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 10,475.95

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9สีดำ

฿ 10,475.95

LAN CABLE 1 ชิ้น 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9สีน้ำเงิน

฿ 10,475.95

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9[สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว

฿ 10,475.95

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9[เทา / เทาอ่อน] เถ้า

฿ 10,475.95

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9สีแดง

฿ 10,475.95

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สายแลนมาตราฐาน5.0 ถึง 5.9[เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง

฿ 12,329.03

LAN CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สายเดี่ยว6.0 ถึง 6.9[เทา / เทาอ่อน] เถ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง ชั้นเดียว
มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน มาตรฐาน UL ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน 4 คู่ (4P) ความยาว(ม.) 100 ถึง สเปค CAT5E / STP
ค่า NEXT (ที่ 100 mhz)(เดซิเบล) 35.3 ความยาวรวม(ม.) 304 สายไฟ ชนิด มาตรฐาน