(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ ต่อ เครื่องพิมพ์ โดยใช้ เซ็นโทรนิกส์
รุ่น | จำนวน | ความยาวโดยรวม | สายไฟ/ โล่กำบัง |
C05-36M-36F (ประเภท แม่พิมพ์ ) | 3606 | 1.8 ม. (6 ฟุต) | AWG #28 โล่กำบัง สายเบรด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ8.5มม |
3612 | 3.6 ม. (12 ฟุต) | ||
3615 | 4.5 ม. (15 ฟุต) | ||
C05N-36M-36F (ประเภทการวัด EMI) | SS20 | 2 ม | AWG28 300 V UL สายไฟ สายคู่บิดเกลียว พร้อม Single โล่กำบัง NA2464-*** |
SS40 | 4 ม |
รหัสสินค้า |
---|
C05-36M-36M-3606 |
C05-36M-36M-3612 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.18 | PRINTET CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.8 | |
฿ 519.76 | PRINTET CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แม่พิมพ์ | คอนเนคเตอร์ 1 | เซ็นโทรนิกส์ 36 ขาพิน เกลียวนอก | คอนเนคเตอร์ 2 | เซ็นโทรนิกส์ 36 ขาพิน เกลียวนอก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง