1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สาขา เชื่อมต่อโดยแรงกด, คอนเนคเตอร์แบบต๊าปเกลียว (ชิ้นตัว U)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์สาขา เชื่อมต่อโดยแรงกด, คอนเนคเตอร์แบบต๊าปเกลียว (ชิ้นตัว U)
  • คอนเนคเตอร์สาขา เชื่อมต่อโดยแรงกด, คอนเนคเตอร์แบบต๊าปเกลียว (ชิ้นตัว U)
  • คอนเนคเตอร์สาขา เชื่อมต่อโดยแรงกด, คอนเนคเตอร์แบบต๊าปเกลียว (ชิ้นตัว U)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • UL
  • CSA
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


คอนเนคเตอร์แบบตลับหนีบสำหรับการต่อแยกสาขาอย่างง่ายด้วยคีม
● คอนเนคเตอร์แบบตลับหนีบ รุ่น U เพียงใช้คีมตัวเดียวสำหรับการเชื่อมต่ออย่างง่ายโดยไม่ต้องปอกฉนวนสายไฟ หลังจากการเชื่อมต่อ ติดตั้งฉนวนหุ้มในขั้นตอนเดียวเพื่อให้คุณสมบัติฉนวนและป้องกันส่วนเชื่อมต่อได้อย่างดีเยี่ยม
● สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานไปจนถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ในที่อยู่อาศัย มีความยืดหยุ่นเนื่องจากเป็นชนิดเดี่ยวซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายวิธี
● ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน UL และ CSA มั่นใจใช้ได้ปลอดภัย
● เชื่อมต่อรีเลย์ได้โดยไม่ต้องปอกหรือตัดสายไฟ
● รองรับการใช้งานสูงสุด 600 VAC 25 A
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ


รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ สำหรับ ขดลวด เมื่อ องค์ประกอบ โลหะ U ภายใน คอนเนคเตอร์ ถูกดันเข้าไปด้วยคีม มันจะดันผ่าน หุ้มฉนวนไฟฟ้า ของ สายไฟ หน้าสัมผัส โดยตรงกับ ขดลวด คอร์/แกน และประกบตัว ตัวนำ อย่างแน่นหนา เม็ดมีด สายไฟ เคลือบเข้าที่ด้านข้างของ คอนเนคเตอร์ และใช้คีมดันชิ้น องค์ประกอบ U เข้าไปแล้วยึด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตัด สายไฟ หรือนำสารเคลือบออก ฯลฯ คีมจึงเป็น เครื่องมือ เดียวที่ต้องใช้ ฉนวนกันไฟฟ้า แบบรวม เข้ากับ ตัวเครื่อง เครื่องหลักของ คอนเนคเตอร์ มี ตะขอ สามารถล็อคได้ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ แบบมีฉนวน และป้องกันอย่างละเอียด ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงบริการ เครื่องใช้ ในบ้าน และสะดวกอย่างยิ่งเพราะคุณสามารถเลือกวิธี การเชื่อมต่อสายไฟ ที่หลากหลายสำหรับประเภทเดียว ผลิตภัณฑ์บางอย่างได้รับการรับรองจาก UL/CSA คุณจึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่น
558-3M
564-3M
567-3M

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
รุ่นรายละเอียด
558-3M564-3M567-3M
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 VAC หรือต่ำกว่า600 VAC หรือต่ำกว่า600 VAC หรือต่ำกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้าAWG 223 A หรือต่ำกว่าAWG 187 A หรือต่ำกว่าAWG 187 A หรือต่ำกว่า
AWG 204 A หรือต่ำกว่าAWG 1610 A หรือต่ำกว่าAWG 1610 A หรือต่ำกว่า
AWG 187 A หรือต่ำกว่าAWG 1415 A หรือน้อยกว่าAWG 1415 A หรือน้อยกว่า
AWG 1610 A หรือต่ำกว่าAWG 1220 A หรือต่ำกว่า
AWG 1025 A หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิใช้งาน105°C90°C105°C
มาตรฐานUL (E203438), CSANAUL (E23438), CSA
สายไฟที่ใช้งานได้AWG 16 ถึง 22 หรือ 0.3 มม.2 ถึง 1.25 มม.2
สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียว
สำหรับสายไฟที่ไม่ชุบดีบุก
สายแกนเดี่ยว ⌀0.8 ถึง 1.3 มม.
สายตีเกลียว 0.5 ถึง 1.0 มม.2
สายแกนเดี่ยว ⌀1.0 ถึง 1.4 ม
(AWG 14 ถึง 18)
สายตีเกลียว 0.75 ถึง 2.0 มม.2
(AWG 14 ถึง 18)
สายไฟหลักสายแกนเดี่ยว ⌀2.0 ถึง 2.6 มม. (AWG 10 ถึง 12)
สายตีเกลียว 3.5 ถึง 5.5 มม.2 (AWG 10 ถึง 12)
สายไฟสาขาสายแกนเดี่ยว ⌀1.0 ถึง 1.6 มม. (AWG 14 ถึง 18)
สายตีเกลียว 0.75 ถึง 2.0 มม.2 (AWG 14 ถึง 18)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของฉนวน3.05 mm3.68 mmสายไฟหลัก4.83 mm
สายไฟสาขา3.68 mm
วัสดุส่วนหน้าสัมผัสทองเหลือง / ชุบดีบุกทองเหลือง / ชุบดีบุกทองเหลือง / ชุบดีบุก
ฉนวนไฟฟ้าโพลีโพรพีลีนแบบหน่วงไฟ
(UL94V-2)
โพลีโพรพีลีนโพลีโพรพีลีนแบบหน่วงไฟ
(UL94V-2)
น้ำหนัก (กรัม)223
รหัสสินค้า
558-3M
558-3M-10P
558-3M-100P
564-3M
564-3M-10P
564-3M-100P
567-3M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
มาตรฐานที่แสดง

฿ 35.00

CONNECTOR 4 ชิ้น 3 วัน 1010UL / CSA

฿ 300.58

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010UL / CSA

฿ 1,858.48

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1010UL / CSA

฿ 35.00

CONNECTOR 4 ชิ้น 3 วัน 1015-

฿ 282.58

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1015-

฿ 2,324.60

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1015-

฿ 40.65

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -25UL / CSA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U U element การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมด้วยความดัน ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการถอดออก อื่น ๆ