1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ EL【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหน้าสัมผัสเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ EL
● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· ปริมาณ: 100 ชิ้น / แพ็ค
· ทำการย้ำหัวด้วยเครื่องมือพิเศษที่แนะนำเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

แลนซ์ล็อคช่วยในการสวมชิ้นงานเข้าตัวเสื้อได้ง่าย 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น

สเปค

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ EL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็ค 100 ชิ้น

หมายเลขรุ่นชนิด
LLM-01T-P1.3ESตัวผู้
(ขาพิน)
LLF-01T-P1.3ESตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ EL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รายการรายละเอียด
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้AWG 26 ถึง 20 (0.13 ถึง 0.5 มม. 2 )
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน1.3 to 2.7 mm

รหัสสินค้า
LLF-01T-P1.3ES
LLM-01T-P1.3ES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง หน้าสัมผัส

฿ 205.95

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย

฿ 205.95

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวผู้

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ EL สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA / TÜV
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75052
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V AC / VDC (MAX)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A (MAX)*
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 7 mΩ หรือต่ำกว่า
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG26 ถึง 20 (0.13 ถึง 0.5 มม. 2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.3 to 2.7 mm
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 to 90°C
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.8 to 2.0 mm

* เมื่อใช้งาน LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● พิกัดกระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสายย้ำหัวและจำนวนแกนของตัวครอบ พิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับตัวครอบและสายไฟแต่ละชนิดแสดงในตารางต่อไปนี้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
หน่วยกระแสไฟฟ้า (A)
จำนวนแกน ขนาดสายไฟ (AWG)
# 20 # 22 # 24 # 26
2 5 4 3
4
6 4 3 3 3
12 3 2
15
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 6 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n
\n
\n

ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน

ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F EL ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ 26 to 20 การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 1.3 to 2.7