(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นพิตช์ 2.5 มม. ความสูง 8.1 มม. / ความหนา 3.8 มม. 1 แพ็คมี 50 ชิ้น
หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็คละ 50 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน |
EHR-2-50P | 2 |
EHR-3-50P | 3 |
EHR-4-50P | 4 |
EHR-5-50P | 5 |
EHR-6-50P | 6 |
EHR-8-50P | 8 |
EHR-9-50P | 9 |
EHR-10-50P | 10 |
EHR-12-50P | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
EHR-8-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.90 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆสเปค
\nชนิดของคอนเนคเตอร์ | \nคอนเนคเตอร์ EH | \nคอนเนคเตอร์ XH | \nคอนเนคเตอร์ NH | \n|
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n800 V AC (1 นาที) | \n|||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n500 MΩ หรือสูงกว่า | \n||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n หลังจากเริ่มต้น การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n 10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n15 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n|||
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \n AWG30 to 22 (0.05 ถึง 0.3 ตร.มม.) | \n AWG28 to 22 (0.08 ถึง 0.33 ตร.มม.) | \n ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.0 to 1.9 mm | \n1.3 to 1.9 mm | \n1.2 to 1.7 mm | \n|
ความหนาของคอนเนคเตอร์ | \n3.8 mm | \n5.75 mm | \n6.4 mm | \n|
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน | \n||||
UL | \nE60389 | \nE60389 | \nE60389 | \n|
CSA | \nLR20812 | \nLR20812 | \nLR20812 | \n|
TUV | \nR75089 | \nR75085 | \nR75086 | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EH | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
มาตรฐานที่แสดง | UL / TUV / CSA | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHR-8-50P ในชุด คอนเนคเตอร์ EH ตัวเรือนซ็อกเก็ต
รหัสสินค้า |
---|
EHR-12-50P |
EHR-2-50P |
EHR-3-50P |
EHR-4-50P |
EHR-5-50P |
EHR-9-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 406.45 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 158.71 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | |
฿ 170.71 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | |
฿ 194.71 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | |
฿ 207.87 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | |
฿ 330.58 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง