(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้านเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลายมีความปลอดภัยด้วยการออกแบบภายในตัวเสื้อที่รับโหลดเต็ม 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น
หมายเลขรุ่น | สายไฟที่ใช้งานได้ AWG | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน ⌀mm | ชนิด | สำหรับคีมย้ำหัวสายไฟที่รองรับการใช้งาน ดาย |
170363-1 | 26-22 | 1.2 to 1.8 | ตัวผู้ (ขาพิน) | 90758-2 |
170364-1 | 22-18 | 1.5 to 2.4 | 90759-2 | |
171638-1 | 20-16 | 2.0 to 3.2 | 90760-2 | |
170365-1 | 26-22 | 1.2 to 1.8 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 90758-2 |
170366-1 | 22-18 | 1.5 to 2.4 | 90759-2 | |
171639-1 | 20-16 | 2.0 to 3.2 | 90760-2 |
รหัสสินค้า |
---|
170363-1 |
170364-1 |
170365-1 |
170366-1 |
171638-1 |
171639-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.27 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | |
฿ 230.27 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | |
฿ 230.27 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | |
฿ 230.27 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | |
฿ 251.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | |
฿ 251.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ Mini Universal MATE-N-LOK มีขนาดกะทัดรัดประมาณ 22 มม. x 15 มม. แม้จะเป็นรุ่นที่มีจำนวนแกนสูงสุด 15 แกน เป็นคอนเนคเตอร์พลาสติกที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและความหนาแน่นสูงวัสดุ / การขัด
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเสื้อ | \nเรซิ่น 66 ไนล่อน | \nUL94V-0 | \n
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) | \nชุบผิวดีบุก | \n
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n26 to 16 | \n0.15 to 2.0 | \n
สเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n7 A (ใช้กับ AWG18) หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ผ่านการรับรอง UL, CSA) | \n600 VAC หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) | \n300 VAC หรือต่ำกว่า | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-20°C ถึง +105°C (หมายเหตุ) | \n
ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ | \n0.8 to 2.0 mm | \n
ความทนทาน (การเสียบและถอดซ้ำ) | \nหลังเสียบและถอดออกซ้ำ 24 ครั้ง พบว่าแรงถอดของคอนเนคเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ความต้านทานหน้าสัมผัส 20 MΩ หรือต่ำกว่า | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | Mini universal MATE-N-LOK | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง