(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบกันฝุ่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมและปกป้องส่วนที่เชื่อมต่อ
รุ่น | จำนวนแกนที่รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก g |
PRC05-6RC | 2,3,5 | 0.7 |
PRC05-9RC | 6,8 | 1.0 |
PRC05-12RC | 12 | 1.3 |
รหัสสินค้า |
---|
PRC05-6RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.25 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดแบบ One-Touch (PRCO5)
\nวัสดุ/ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้มบอดี้ | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nนิกเกิลชุบผิวทอง | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n— | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2 | \nAWG | \n
---|---|---|
ขนาดสายไฟ | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \n ความต้านทานฉนวน | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานในการสวมและการถอด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | \nDC | \n||||||
2 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) | \n 8 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n 1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
3 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
5 | \n150 | \n200 | \n2 | \n500 | \n|||
6 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
8 | \n200 | \n280 | \n2 | \n700 | \n|||
12 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
-25°C to +85°Cแผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
Drawing แสดงโครงร่างของรูติดตั้งคอนเนคเตอร์
สเปค | สำหรับติดตั้งบนแผง | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 / 3 / 5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRC05-6RC ในชุด ฝาครอบกันฝุ่น PRC05
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง