(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงทนต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
รุ่น | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน | สัญลักษณ์ รูปทรง | ขนาด แคลมป์ยึด | น้ำหนัก (กรัม) |
NRW | 20 | 2 | ADM ตัวผู้ (ขาพิน) | 8 10 12 | 25 |
3 | 26 | ||||
4 | 25 | ||||
5 | 26 | ||||
7 | 27 | ||||
10 | 26 | ||||
12 | 26 | ||||
2 | ADF ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 28 | |||
3 | 28 | ||||
4 | 28 | ||||
5 | 29 | ||||
7 | 28 | ||||
10 | 28 | ||||
12 | 28 | ||||
24 | 2 | ADM ตัวผู้ (ขาพิน) | 11 13 15 | 43 | |
3 | 45 | ||||
4 | 44 | ||||
5 | 44 | ||||
10 | 44 | ||||
14 | 43 | ||||
16 | 43 | ||||
2 | ADF ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 48 | |||
3 | 50 | ||||
4 | 49 | ||||
5 | 50 | ||||
10 | 47 | ||||
14 | 47 | ||||
16 | 47 | ||||
28 | 16 | ADM ตัวผู้ (ขาพิน) | 14 16 18 | 65 | |
24 | 62 | ||||
16 | ADF ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 68 | |||
24 | 68 |
ขนาดของปลอกหุ้ม | ขนาด แคลมป์ยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน (หน่วย: มม.) |
20 | 8 | ø7.0 to 8.5 |
20 | 10 | ø8.6 to 10.5 |
24 | 11 | ø9.5 to 11.0 |
20 | 12 | ø10.6 to 12.5 |
24 | 13 | ø11.1 to 13.0 |
28 | 14 | ø12.5 to 14.0 |
24 | 15 | ø13.1 to 15.0 |
28 | 16 | ø14.1 to 16.0 |
28 | 18 | ø16.1 to 18.0 |
รหัสสินค้า |
---|
NRW-20-4-ADF-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | ขนาดของปลอกหุ้ม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 796.65 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 10 | 20 | 7.0 to 8.5 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NRW เป็นคอนเนคเตอร์แบบกลม ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการกันน้ำเมื่อเชื่อมต่อ (เทียบเท่า IP67)วัสดุ/การชุบผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอก | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n
Packing | \nยางสังเคราะห์ | \n- | \n
คุณลักษณะเฉพาะ
\nรายการ | \nรายการชิ้นส่วน | \n
---|---|
Rated Current | \nตรวจสอบกับตารางด้านล่าง | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nตรวจสอบกับตารางด้านล่าง | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nไม่มีความผิดปกติ เช่น การลัดวงจร เกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมเป็นเวลา 1 นาที ระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันทันที | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดค่าระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nความต้านทานตัวนำมีค่า 5 mΩ หรือต่ำกว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสคู่ตามความยาวที่กำหนด | \n
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน JIS C 5025 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการกระแทก JIS C 5026 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
การทำงานซ้ำ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน เมื่อมีการทดสอบลำดับการถอดและการสวม 500 ครั้ง ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ความต้านทานความชื้น | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานระหว่างการทดสอบความชื้น JIS C 5023 ความต้านทานฉนวนคือ 100 MΩ | \n
วัฎจักรอุณหภูมิ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบวงจรอุณหภูมิ JIS C 5030 | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน ในระหว่างการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ JIS C 5028 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ป้องกันการรั่วซึม | \nไม่พบความผิดปกติ เช่น น้ำท่วมเมื่อถูกทิ้งไว้ภายใต้ความดันน้ำ 0.4 kgf /cm2 ที่สภาพการทำงานปกติเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-25°C ~ +85°C | \n
ตารางสเปคพื้นฐาน
\nหมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nปลอก ขนาด | \n จำนวนแกน | \nสัญลักษณ์ รูปทรง | \nRated Current (A หรือต่ำกว่า) | \n พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC (V) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (MΩ หรือสูงกว่า) | \n ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ หรือน้อยกว่า) | \n ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) หมายเหตุ 1 | \n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n||||||||||
NRW | \n20 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n7.0 to 12.5 | \n
4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
7 | \n1,000 | \n||||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
20 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n7.0 to 12.5 | \n|
4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
7 | \n1,000 | \n||||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
24 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n9.5 to 15.0 | \n|
4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
24 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n9.5 to 15.0 | \n|
4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
28 | \n16 | \nPF, RM, ADM | \n 10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n12.5 to 18.0 | \n|
24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
28 | \n16 | \nPM, RF, ADF | \n 10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n12.5 to 18.0 | \n|
24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
\nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M· N· O | NRW |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | วิธีการกำจัด | One-touch |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRW-20-4-ADF-8 ในชุด NRW อแดปเตอร์ รีเลย์ กันน้ำ ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว)
รหัสสินค้า |
---|
NRW-20-10-ADM-10 |
NRW-20-10-ADM-12 |
NRW-20-10-ADM-8 |
NRW-20-4-ADM-10 |
NRW-20-4-ADM-12 |
NRW-20-4-ADM-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | ขนาดของปลอกหุ้ม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 5 | 20 | 8.6 to 10.5 | ||
฿ 848.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 5 | 20 | 10.6 to 12.5 | ||
฿ 848.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 5 | 20 | 7.0 to 8.5 | ||
฿ 735.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 10 | 20 | 8.6 to 10.5 | ||
฿ 735.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 10 | 20 | 10.6 to 12.5 | ||
฿ 735.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 10 | 20 | 7.0 to 8.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง