1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ PCR (ป้องกันสัญญาณ EMI)

ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ PCR (ป้องกันสัญญาณ EMI)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,583.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลที่รองรับอุปกรณ์ FA เช่น การ์ด I/O
● ใช้กับบอร์ด Contec I/O และอื่นๆ
● ใช้คอนเนคเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและผลิตในญี่ปุ่น (ผลิตโดย Honda Tsushin Kogyo)

อุปกรณ์สายไฟ และสีของ ขดลวด >> คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ >> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เราเชี่ยวชาญในความยาวและจำนวนแกนที่เป็นที่นิยม

สเปค

ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ PCR (ป้องกันสัญญาณ EMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
ZPCR

Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
H
(ตัวเมีย)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ PCR (ป้องกันสัญญาณ EMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง960.5


1


3
HH
(ตัวเมีย / ตัวเมีย)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ PCR (ป้องกันสัญญาณ EMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 3
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
ZPCR-H-96-3
ZPCR-HH-96-0.5
ZPCR-HH-96-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานCN2 ความยาวที่กำหนด
(ม.)

฿ 2,583.28

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัดออก3

฿ 3,132.34

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย0.5

฿ 4,110.04

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย3

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
แผงติดตั้งเกลียวนอก หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ส่วนหน้าสัมผัสชุบผิวทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PBT (GF) UL94V-0, สีดำ
Shell สังกะสีหล่อขึ้น้รูป ชุบนิกเกิล
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ส่วนหน้าสัมผัสชุบผิวทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PBT (GF) UL94V-0, สีดำ
Shell เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล

\n

\n

แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

\n
\n
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ PCR ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Honda Tsushin Kogyo รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อม ความดัน รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ โลหะที่ รองรับการใช้งาน EMI
CN1 ตัวเมีย จำนวนแกน 96 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 30
โล่กำบัง 1 ชั้น สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL สีของ สายไฟ กองทัพเรือ
สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด AWG 28 วิธีการยึด คอนเนคเตอร์ สปริง- ล็อค