1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ IEEE1284 (ทั่วไป)

ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ IEEE1284 (ทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,371.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้คอนเนคเตอร์ที่ใช้ในชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โว
● ใช้คอนเนคเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและผลิตในญี่ปุ่น (ผลิตโดย Hirose Electric Co., Ltd.)
● ใช้สายเคเบิลดั้งเดิมของ MISUMI ซึ่งพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
● รุ่นจัดส่งด่วนจำกัดเฉพาะจำนวนแกน / ความยาวที่ได้รับความนิยม

หน้าสายไฟและสีสายไฟ >>คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ >> คลิกที่นี่
(รายละเอียดจำเพาะเดียวกับสายเคเบิล B คอนเนคเตอร์และฮู้ดจะไม่มีอยู่ในรายการแคตตาล็อก)

รายละเอียดสินค้า

เราเชี่ยวชาญในความยาวและจำนวนแกนที่เป็นที่นิยม

สเปค

ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ IEEE1284 (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวน
แกน
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
ZHSHPT

Hirose Electric Co., Ltd
H
(ตัวผู้)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ IEEE1284 (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง200.5

1

2

3
36
50
HH
(เกลียวนอก / เกลียวนอก)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ IEEE1284 (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
50

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 3
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
ZHSHPT-H-20-3
ZHSHPT-H-36-3
ZHSHPT-H-50-3
ZHSHPT-HH-20-0.5
ZHSHPT-HH-20-1
ZHSHPT-HH-20-2
ZHSHPT-HH-20-3
ZHSHPT-HH-50-0.5
ZHSHPT-HH-50-1
ZHSHPT-HH-50-2
ZHSHPT-HH-50-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานCN2 จำนวนแกน ความยาวที่กำหนด
(ม.)

฿ 1,371.99

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัดออก203

฿ 1,747.81

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัดออก363

฿ 1,980.93

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัดออก503

฿ 1,457.14

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก200.5

฿ 1,652.68

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก201

฿ 1,695.54

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก202

฿ 2,000.89

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก203

฿ 2,017.33

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก500.5

฿ 2,201.72

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก501

฿ 2,468.31

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก502

฿ 2,837.66

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก503

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

ผู้ผลิตและชื่อ Series ที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชื่อผู้ผลิต ชื่อซีรีส์
AMP CHAMP 50
Hirose Electric co., ltd. DXM (หมายเหตุ)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. NPC
DDK Ltd. DHA
ฟูจิตสึ จำกัด รุ่น 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(หมายเหตุ) โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รองรับการใช้งานกับ DX Series ของ Hirose Electric co., ltd.

\n

แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nฮูดพลาสติกป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch ฮูดโลหะป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch ตัว ยึด ฮูด สกรู ฮูดพลาสติก มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูยึดฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ ฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ชนิดล็อคแบบ One-Touch
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
ตัวผู้ คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ 101** -6000EL ○ (ยกเว้น 68 แกน) ○ (ยกเว้น 68 แกน) ○ (ยกเว้น 68 แกน)
ตัวเมีย คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี 101** -3000PE x x
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ 102** -0200EL x x x x x

○ = สามารถใช้งานร่วมกันได้ x = ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน

\n

สายไฟที่ใช้ได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชนิด AWG
คอนเนคเตอร์เกลียวนอกชนิดย้ำหัวสายไฟ สายอ่อน AWG28 หรือสายอ่อน 0.08 ตร.มม. (เคลือบผิว OD 0.70 มม. หรือต่ำกว่า) และสามารถใช้สาย แบบอยู่กับที่สีกรมท่าได้
* ไม่สามารถใช้สายแพได้ (หมายเหตุ)
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ชนิดบัดกรี AWG24 ถึง 30 หรือ 0.2 ตร.มม. ถึง 0.05 ตร.มม. (ไม่สามารถใช้กับสายแพได้) *ระวัง OD ของสายไฟ
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ (ตัวเมีย) AWG28 หรือ 0.08 ตร.มม., สายแพระยะห่าง 1.27 มม. (ไม่สามารถใช้กับสายหลวมได้)*
\n

\n

พิกัด

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ สเปค เงื่อนไข
กระแสไฟฟ้า 0.5 A หรือต่ำกว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ระหว่างหน้าสัมผัสคู่กัน
แรงดันไฟฟ้า 150 V AC/200 VDC หรือต่ำกว่า อ้างอิงค่าแรงดัน DC หรือ AC สูงสุด (ค่าประสิทธิผล) ที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมพิกัด
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -55°C to +85°C อ้างอิงช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขโหลดสูงสุด
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
ความต้านทานหน้าสัมผัส ค่าเริ่มต้นที่ 35 mΩ หรือต่ำกว่า
สำหรับหน้าสัมผัสหลังการทดสอบทางกลหรือการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะต้องเป็น 25 mΩ หรือต่ำกว่า
รวมความต้านทานภายในของหน้าสัมผัส วัดความต้านทานที่กระแสทดสอบ 1.5 mA และแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด 20 mV โดยใช้วิธีทดสอบแรงดันตก
(ขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์ Half Pitch ของ Sumitomo 3M)
ความต้านทานของฉนวน 500 MΩ ขึ้นไป จ่ายไฟที่แรงดัน 500 VDC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันและวัดค่าความต้านทานเมื่อผ่านไป 1 นาที
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า ไม่มีการพังทลายของไดอิเล็กทริก จ่ายไฟที่แรงดัน 500 VAC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันนาน 1 นาที
กระแสไฟรั่วคือ 1 mA ณ เวลาที่ทำการวัดค่า
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
แรงยึดของหน้าสัมผัส 1 กก.ขึ้นไป
(แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายคือ 0.8 กก.ขึ้นไป)
วัดแรงคงตัวหน้าสัมผัสเมื่อมีแรงดึงที่ความเร็ว 5 มม./นาที ระหว่างตัวคอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัสที่ติดตั้ง
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งขั้ว ·แรงสวม: 150 กรัมหรือต่ำกว่า
/ แรงถอด: 40 กรัมขึ้นไป
แรงสวม/ถอดทั้งหมดสำหรับการสวม/ถอดแบบปลั๊ก/แผงติดตั้งที่กระทำกับขั้วเดี่ยว ใช้เป็นแรงในการสวม/ถอดสำหรับ 1 ขั้ว (อ้างอิงจากการใช้งานร่วมกับปลั๊กของSumitomo 3M) ความเร็วในการสวม/ถอด 5 มม./นาที
การทดสอบความสั่นสะเทือน 1) หลุดออกชั่วขณะไม่เกิน 1 μsec
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
10 ถึง 55 HZ, เสียบเข้าและถอดออกนาน 1 นาที, แอมปลิจูด 1.52 มม. หรือ 10 G ในแกน XYZ นาน 2 ชั่วโมงในแต่ละรอบ
การทดสอบแรงกระแทก 1) หลุดออกชั่วขณะไม่เกิน 1 μsec
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
50 G, 11 ms ทิศทาง XYZ ทิศทางละ 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 18 ครั้ง)
MIL-STD-202E201A
ความต้านทานตัวทำละลาย 1) ตัวบ่งชี้มีความชัดเจน
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
ล้างสะอาดอัลตร้าโซนิคในตัวทำละลายฟรีออน 1-1-1 ไตรคลอโรอีเทน 3 นาที
MIL-STD-202E213B
ความทนทาน 1) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้นขณะที่สวมและถอดจะต้องเป็น± 20%
สวมและถอดได้ 50 ครั้ง (ความเร็ว 360 ถึง 600 ครั้ง/ชม.)
MIL-STD-202E215
\n

\n

คุณสมบัติความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ เงื่อนไขการทดสอบ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การทดสอบความชื้น 10 รอบ (-10 °C ถึง + 65 °C, 95% RH) MIL-STD-202E106D
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ 35 °C, ความเข้มข้น 5%, 48 ชม. MIL-STD-202E101D
การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน (Thermal Shock) 5 รอบ -55 °C -> + 25 °C -> + 85 °C -> + 25 °C MIL-STD-202E107D
การทดสอบความชื้น (อุณหภูมิที่ควบคุม) 40 °C, 95% RH, 96 ชม. MIL-STD-202E103D
ทดสอบอายุการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 85 °C, 1,000 ชม. พิกัดกระแสไฟฟ้า x 110% พิกัดกระแสไฟฟ้า MIL-STD-202E108D
ก๊าซ H2S ความเข้มข้น 3 ± 1 PPM, 40 °C, 70 ถึง 85% RH, 96 ชม. JEIDA-25-1974 (ยกเว้นปลั๊กบัดกรี)
\n
\n\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ IEEE ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ กลุ่ม Hirose Electric รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ พลาสติกที่ รองรับการใช้งาน EMI CN1 เกลียวนอก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 30 โล่กำบัง 2 ชั้น สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL
สีของ สายไฟ กองทัพเรือ สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด AWG 28