(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กพ่วงสำหรับงานอุตสาหกรรม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนช่อง : 6 และ 8
● พิกัดกระแส(A) : 10 และ 16
● สวิตช์ไฟแสดงสถานะ : มีให้/ ไม่มีให้
● ความยาวสายไฟ (m) : 1.8
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์, PC
● พื้นที่หน้าตัดของสาไฟ(mm²) :1.5 และ 2.5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กพ่วงสำหรับงานอุตสาหกรรมมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | มิติ ของก๊อก OA (U) | จำนวน ช่องเสียบ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | ตัวนำ สายพาวเวอร์ ของก๊อก OA ภาพตัดขวาง (มม.2 ) |
E-P1M10-6 | 1 | 6 | 10 | 250 | มีให้ | — | 1.8 | 1.5 |
E-P1M10-8 | 8 | |||||||
E-P1M10-SC6 | 6 | การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
E-P1M10-SC8 | 8 | |||||||
E-P1.5M10-LP6 | 1.5 | 6 | — | ก๊อก OA ป้องกันการรั่วไหล | ||||
E-P1.5M10-LP8 | 8 | |||||||
E-P1M10-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | OA แตะการป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
E-P1M10-SP8 | 8 | |||||||
E-P1M16-6 | 6 | 16 | — | 2.5 | ||||
E-P1M16-8 | 8 | |||||||
E-P1M16-SC6 | 6 | การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
E-P1M16-SC8 | 8 | |||||||
E-P1.5M16-LP6 | 1.5 | 6 | — | สวิตช์ อากาศ | ||||
E-P1.5M16-LP8 | 8 | |||||||
E-P1M16-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | OA แตะการป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
E-P1M16-SP8 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
E-P1M16-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (mm) | จำนวน ช่องเสียบ | Rated Current (A) | สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | สวิตช์ อากาศ | ทนต่อฟ้าผ่า | ป้องกันการรั่วไหล | หน้าตัดของ ตัวนำ สายพาวเวอร์ (มม.²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 687.01 | ECONOMY PDU MULTI TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1U(485×44×44) | 6 | 16 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.5 |
กำลังโหลด …
Part Number | มิติ (U) | จำนวน ช่องเสียบ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | ตัวนำ สายพาวเวอร์ ภาพตัดขวาง (มม.2 ) |
E-P1M10-6 | 1 | 6 | 10 | 250 | มีให้ | — | 1.8 | 1.5 |
E-P1M10-8 | 8 | |||||||
E-P1M10-SC6 | 6 | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
E-P1M10-SC8 | 8 | |||||||
E-P1.5M10-LP6 | 1.5 | 6 | — | ป้องกันการรั่วไหล | ||||
E-P1.5M10-LP8 | 8 | |||||||
E-P1M10-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | ป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
E-P1M10-SP8 | 8 | |||||||
E-P1M16-6 | 6 | 16 | — | 2.5 | ||||
E-P1M16-8 | 8 | |||||||
E-P1M16-SC6 | 6 | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||
E-P1M16-SC8 | 8 | |||||||
E-P1.5M16-LP6 | 1.5 | 6 | — | สวิตช์ อากาศ | ||||
E-P1.5M16-LP8 | 8 | |||||||
E-P1M16-SP6 | 1 | 6 | มีให้ | ป้องกันฟ้าผ่า SPD | ||||
E-P1M16-SP8 | 8 |
รูปทรงช่องเสียบ | หลุมอเนกประสงค์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความยาว สายพาวเวอร์(m) | 1.8 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-P1M16-6 ในชุด หน่วย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อุตสาหกรรม (เต้ารับ อเนกประสงค์)
รหัสสินค้า |
---|
E-P1.5M16-LP8 |
E-P1M10-6 |
E-P1M10-8 |
E-P1M16-8 |
E-P1M16-SC6 |
E-P1M16-SC8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (mm) | จำนวน ช่องเสียบ | Rated Current (A) | สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | สวิตช์ อากาศ | ทนต่อฟ้าผ่า | ป้องกันการรั่วไหล | หน้าตัดของ ตัวนำ สายพาวเวอร์ (มม.²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.25 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5U(485×66×44) | 8 | 16 | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.5 | ||
฿ 525.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1U(485×44×44) | 6 | 10 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1.5 | |
฿ 559.09 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1U(485×44×44) | 8 | 10 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1.5 | ||
฿ 718.83 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1U(485×44×44) | 8 | 16 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.5 | ||
฿ 702.60 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1U(485×44×44) | 6 | 16 | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.5 | ||
฿ 735.06 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1U(485×44×44) | 8 | 16 | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง