(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | AWG ขนาด | จำนวนคู่ | ความยาว | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | บิด โครงสร้าง | จำนวน แกนสาย | สายไฟ OD (มม.) | การอ้างอิง น้ำหนัก kg/km | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวน | แกนลวด OD (มม.) | ปลอกหุ้มสาย | |||||||
ค่าสูงสุดที่อนุญาต กระแสไฟฟ้า A (30°C) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20°C) | คุณสมบัติความเป็นฉนวน MΩ/km (20°C) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด V / นาที | โครงสร้างแกนสาย ชิ้น / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.) | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนา (มม.) | วัสดุ | ความหนา (มม.) | วัสดุ | ||||||||||
RBT-UL2464SB | 21 | 3P | 1 to 9 (สามารถกำหนดให้เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.) 10 to 50 (สามารถกำหนดให้เพิ่มขึ้นครั้งละ 10 ม.) 100 (ขายทั้งม้วน) | 0.5 | สายคู่บิดเกลียว | 6 | 9.4 | 96.78 | 4.5 | 38.9 | ข้างบน 10 | 2000 | 7/15/0.08 | 1.08 | ไม่มีให้ | 0.3 | TPES | 1.68 | 1.0 | PVC |
4P | 8 | 10.1 | 116.32 | 4 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 11.1 | 135.87 | 3.7 | ||||||||||||||||
19 | 3P | 0.6 | 6 | 10.2 | 118.18 | 5.8 | 26.5 | 7/22/0.08 | 1.3 | 1.9 | ||||||||||
4P | 8 | 11.0 | 142.81 | 5.1 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 12.1 | 168.21 | 4.7 |
รหัสสินค้า |
---|
RBT-UL2464SB-19-3P-100 |
RBT-UL2464SB-19-5P-100 |
RBT-UL2464SB-21-4P-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,069.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | 3 | 10.2 | ||
฿ 52,190.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | 5 | 12.1 | ||
฿ 37,721.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 21 | 4 | 10.1 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | ใช้คู่ |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 2000Vmin | โครงสร้างการบิด | บิดเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง