(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CC-Link รองรับการใช้งานช่วยลดชั่วโมงการ อุปกรณ์สายไฟ และลดค่าใช้จ่าย
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ประเภท สเปค รูปทรง | - | ชนิดสายไฟ | - | จำนวนแกน | - | ความยาวที่กำหนด (m) | - | เพิ่มงานเพิ่มเติมฟรี / หมายเลขที่กำหนดเอง ไปยังจุดสิ้นสุดของหมายเลข รุ่น |
FNCP-NPL | P | ก | 2 | 1 | ||||||
* สเปค ความยาว ถอด เปลือก คือ บางครั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม |
ความยาวที่กำหนด (m) | สูงถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความคลาดเคลื่อน | +20 มม | +50 มม | +3% ของ ความยาวที่กำหนด |
■ชนิดของคอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภท สเปค รูปทรง | ประเภท สเปค รูปทรง | ชนิดสายไฟ | ความยาวที่กำหนด |
FNCP-NPL เกลียวนอก 35505-6080-A00 GF ตัวเมีย 35805-6080-A00 GF | P (เกลียวนอก/ งานตัด) | ![]() | ![]() | 0.2 ถึง 50 เพิ่มขึ้น 0.1 ม specifiable |
S (ตัวเมีย/ งานตัด) | ![]() | |||
PP (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | ![]() | |||
PS (เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | ![]() | |||
เอสเอส (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) | ![]() |
■ขั้วต่อประเภท Single-Action (สปริง) * คือ MTR-TGN-TC-1.25-9T
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภท สเปค รูปทรง | ประเภท สเปค รูปทรง | ชนิดสายไฟ | ความยาวที่กำหนด |
FNCP-SPR เกลียวนอก 35 A05-60S0-A00 GF ตัวเมีย 35B05-60S0-A00 GF | P (เกลียวนอก/ งานตัด) | ![]() | ![]() | 0.2 ถึง 50 เพิ่มขึ้น 0.1 ม specifiable |
S (ตัวเมีย/ งานตัด) | ![]() | |||
PP (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | ![]() | |||
PS (เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | ![]() | |||
เอสเอส (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) | ![]() |
■การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
2- คอร์/แกน
CN1 | ชนิด | CN2 |
1 | สีดำ | 1 |
2 | ขาว | 2 |
3- คอร์/แกน
CN1 | ชนิด | CN2 |
1 | สีดำ | 1 |
2 | ขาว | 2 |
3 | สีแดง | 3 |
■ワンタッチコネクタタイプ1
コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 形状仕様タイプ | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長 |
FNCP-ECON オス 35505-6080-A00 GF メス 35805-6080-A00 GF | P (オス・切り落とし) | ![]() | ![]() | 2 3 | 0.2 〜 50 0.1m毎 に指定可 |
S (メス・切り落とし) | ![]() | 2 3 | |||
PP (オス・オス) | ![]() | 2 3 | |||
PS (オス・メス) | ![]() | 2 3 | |||
SS (メス・メス) | ![]() | 2 3 |
■ワンタッチコネクタタイプ(スプリング)
コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 形状仕様タイプ | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長 |
FNCP-SPRN オス 35A05-60S0-A00 GF メス 35B05-60S0-A00 GF *端子 MTR-TGN-TC-1.25-9T (ナイロン1.1φℓ=9.0mm L=25.0mm) | P (オス・切り落とし) | ![]() | ![]() | 2 3 | 0.2 〜 50 0.1m毎 に指定可 |
S (メス・切り落とし) | ![]() | 2 3 | |||
PP (オス・オス) | ![]() | 2 3 | |||
PS (オス・メス) | ![]() | 2 3 | |||
SS (メス・メス) | ![]() | 2 3 |
รหัสสินค้า |
---|
FNCP-NPL-P-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-P-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-PP-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-PP-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-PS-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-PS-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-S-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-S-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-SS-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-NPL-SS-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-P-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-P-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-PP-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-PP-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-PS-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-PS-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-S-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-S-3-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-SS-2-A-[0.2-50/0.1] |
FNCP-SPR-SS-3-A-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | สาย Discrete | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | สาย Discrete | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | สาย Discrete | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | สาย Discrete | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | สาย Discrete | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | สาย Discrete | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | สาย Discrete | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | สาย Discrete | 3 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 2 | ||
- | FA OPENNETWORK HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CC-Link | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | Sumitomo 3M | รูปทรง สายไฟ | ประเภทวงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อการงอ | ยึดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง