1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสี่เหลี่ยม

AC CONCENT

ข้อต่อสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • JIS
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ปลั๊กไฟ 2 ขาแบบแบนชนิดเอนกประสงค์สำหรับติดตั้งสายเคเบิล
· รุ่นประหยัด


· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ



รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· เต้ารับ อเนกประสงค์ ประเภทต้นทุนต่ำ. · อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพล็กซ์แบบแบนสำหรับใช้งานทั่วไปสำหรับการติดตั้ง สายไฟ

สเปค

เต้ารับสี่เหลี่ยม: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค

พิกัด125 V AC-15 A
สายไฟที่ใช้งานได้

VFF
⌀1.6 ⌀2.0 Cu (ทองแดง)

รหัสสินค้า
00-8070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 71.44

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

เต้ารับสี่เหลี่ยม: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing

เต้ารับสี่เหลี่ยม: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปทรง A-2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE
ความยาว(มิลลิเมตร) 48.7 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 48.7 ความหนา(มิลลิเมตร) 28.4
จำนวนแกน 2P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00-8070 ในชุด ข้อต่อสี่เหลี่ยม