1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์, เหล็กอเนกประสงค์

CABLE ACCESSORY

เคเบิลแกลนด์, เหล็กอเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,571.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายไฟที่ทนต่อการกัดกร่อนและการสึกพร้อมหัวยึด
● เคเบิลแกลนด์โลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนและการสึก
● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนพาแนลที่ไม่มีเกลียวโดยใช้นัทที่ให้มาได้

รายละเอียดสินค้า

• วัสดุบอดี้: ไนลอน 66, UL94V-2
• ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (?): -40 ถึง +100
• เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่รองรับ (มม.): Φ4 ถึง 7
• สี: สีเขียว
• รายละเอียดจำเพาะของสกรู: M16×1.5

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าสกรู
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ขนาด (มม.)
เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก C1
เกลียว
ความยาว C2
เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของพาแนลเส้นผ่านศูนย์กลางประแจ นัท Aเส้นผ่านศูนย์กลางประแจ นัท F
CPMET-M12-3053M12 × 1.5⌀3 to 5.312812 to 12.31717
CPMET-M12-4578⌀4.5 to 7.8
CPMET-M16-60100M16 × 1.5⌀6 to 1016916 to 16.32222
CPMET-M20-90140M20 × 1.5⌀9 to 14209.520 to 20.32626
CPMET-M25-140180M25 × 1.5⌀14 to 18251225 to 25.33232
CPMET-M32-180250M32 × 1.5⌀18 to 253212.532 to 32.44141

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุนัท, บอดี้
น็อตล็อค
ชุบนิกเกิล-ทองแดง
เขี้ยวล็อคยาวไนล่อน
ปะเก็นแผ่น, แคลมป์ริงยาง EPDM
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C to +100°C
สีเงิน
รหัสสินค้า
CPMET-M20-90140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,571.36

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ (ตัวเครื่อง) ไนล่อน 66, UL94V-2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to +100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด(มิลลิเมตร) ø 4 to 7
สี สีเขียว สเปค สกรู M16×1.5 เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดของแผง(มิลลิเมตร) 13.2 to 13.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPMET-M20-90140 ในชุด เคเบิลแกลนด์, เหล็กอเนกประสงค์