(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• วัสดุบอดี้: ไนลอน 66, UL94V-2
• ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (?): -40 ถึง +100
• เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่รองรับ (มม.): Φ4 ถึง 7
• สี: สีเขียว
• รายละเอียดจำเพาะของสกรู: M16×1.5
รหัสสินค้า | สกรู ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ขนาด (มม.) | ||||
เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก C1 | เกลียว ความยาว C2 | เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของ พาแนล | นัท A เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ | นัท F เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ | |||
CPEVM-M12-3053-B | M12 × 1.5 | ⌀3 to 5.3 | 12 | 9 | 12 to 12.3 | 18 | 19 |
CPEVM-M12-4578-B | ⌀4.5 to 7.8 | ||||||
CPEVM-M16-60100-B | M16 × 1.5 | ⌀6 to 10 | 16 | 10 | 16 to 16.3 | 22 | 22 |
CPEVM-M20-90140-B | M20 × 1.5 | ⌀9 to 14 | 20 | 20 to 20.3 | 27 | 27 | |
CPEVM-M25-140180-B | M25 × 1.5 | ⌀14 to 18 | 25 | 25 to 25.4 | 33 | 33 | |
CPEVM-PF13-4578-B | G (PF) 1/4 | ⌀4.5 to 7.8 | 13.2 | 9 | 13.2 to 13.4 | 19 | 19 |
CPEVM-PF17-60100-B | G (PF) 3/8 | ⌀6 to 10 | 16.7 | 10 | 16.7 to 16.9 | 22 | 22 |
CPEVM-PF26-140180-B | G (PF) 3/4 | ⌀14 to 18 | 27 | 12.5 | 26.5 to 26.8 | 33 | 33 |
วัสดุ | บอดี้, เขี้ยวล็อค, ล็อคนัท, นัท | ไนลอนพิเศษ |
ปะเก็นแผ่น, แคลมป์ริง | ยางที่มีฟลูออไรด์ผสม | |
โครงสร้างการป้องกัน | IP68 | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 to +100°C | |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
CPEVM-M12-3053-B |
CPEVM-M16-60100-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,426.20 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | |
฿ 1,455.88 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ (ตัวเครื่อง) | ไนล่อน 66, UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to +100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด(มิลลิเมตร) | ø 4 to 7 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเขียว | สเปค สกรู | M16×1.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดของแผง(มิลลิเมตร) | 13.2 to 13.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง