(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ท่อที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียว | ขนาด (มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว C1 φ | ความยาวเกลียว C2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด F1 ของท่อร้อยสายไฟยูนิเวอร์ซัล | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเปิดของพาแนล | |||
FFPLT-M16-15B | FSJ-2.5-B | M16 | 16 | 15 | 16 | 16 to 16.3 |
FFPLT-M20-18B | FSJ-3-B | M20 | 20 | 18.3 | 20 to 20.3 | |
FFPLT-M20-21B | FSJ-4-B | 22 | ||||
FFPLT-M25-26B | FSJ-6-B | M25 | 25 | 26.5 | 25 to 25.4 | |
FFPLT-M32-34B | FSJ-8-B | M32 | 32 | 34.5 | 32 to 32.4 | |
FFPLT-M40-42B | FSJ-10-B | M40 | 40 | 43 | 40 to 40.4 | |
FFPLT-M50-48B | FSJ-12-B | M50 | 50 | 22 | 48 | 50 to 50.4 |
FFPLT-21-21B | FSJ-4-B | G3/4 | 20.95 | 10 | 22 | 21 to 21.2 |
FFPLT-26-26B | FSJ-6-B | 26.44 | 15 | 26.5 | 26.5 to 26.8 | |
FFPLT-33-34B | FSJ-8-B | G1 | 33.24 | 34.5 | 33.3 to 33.6 | |
FFPLT-42-42B | FSJ-10-B | G1 1/4 | 41.91 | 20 | 43 | 42 to 42.3 |
FFPLT-48-48B | FSJ-12-B | G1 1/2 | 47.80 | 48 | 48 to 48.4 |
วัสดุ | ไนล่อน 66 UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +100°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
FFPLT-21-21B |
FFPLT-33-34B |
FFPLT-48-48B |
FFPLT-M16-15B |
FFPLT-M20-18B |
FFPLT-M20-21B |
FFPLT-M32-34B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,108.56 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | |
฿ 1,195.98 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,280.14 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | |
฿ 1,112.74 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,115.40 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,137.02 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,190.58 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | สเปค สกรู | G1 1/4 | สายยาง เหมาะสม | FSJ-10-B |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง แผง(มิลลิเมตร) | 40 to 40.4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู สูงสุด(มิลลิเมตร) | 16 | เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 33.2 |
ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 14.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง