(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนคู่ | ความยาว | AWG ขนาด | จำนวน แกน ขดลวด | สายไฟ OD (มิลลิเมตร) | การอ้างอิง น้ำหนัก กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | เปลือก | |||||||
ความเผื่อ และ ตอบสนองความต้านทานΩ / m (20℃) | ร้อน ความไวแสง | คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน MΩ / กม. (20℃) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด V / 5 นาที | ขั้ว (สีเขียว) | ขั้ว (ขาว) | คอร์/แกน ขดลวด โครงสร้าง ชิ้น / มม | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ||||||||
MAST-KXGS | 0.2 | 1P | 1 ถึง 100 (สามารถเพิ่มลงได้สูงสุด 1 เมตร) | 24 | 2 | 2.8/4.2 | 17 | 5.5 หรือน้อยกว่า | ±1.5℃ | สูงกว่า 5 | 1500 | Ni-Cr โลหะผสม | Ni-Al โลหะผสม | 7/0.2 | 0.4 | PVC | 0.7 | PVC |
0.5 | 20 | 3.5/5.4 | 30 | 2.2 หรือน้อยกว่า | 7/0.3 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||
1.0 | 18 | 4.7/7.4 | 57 | 1.1 หรือน้อยกว่า | 2000 | 7/0.4 | 0.7 | 1.0 | ||||||||||
1.5 | 16 | 5.0/7.9 | 69 | 0.73 หรือน้อยกว่า | 7/0.5 | 0.7 | 1.0 | |||||||||||
2.5 | 14 | 5.5/8.9 | 94 | 0.44 หรือน้อยกว่า | 19/0.4 | 0.7 | 1.0 |
รหัสสินค้า |
---|
MAST-KXGS-0.2-1P-[1-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | NAVY TEMPERATURE CABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ขนาด AWG(AWG) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
ลอการิทึม | 1P | โล่กำบัง | ไม่มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเขียว |
ขดลวด | ไม่มี | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับสัญญาณ | ความเผื่อ และความต้านทานซึ่งกันและกัน(Ω / m) | 0.44 หรือน้อยกว่า |
คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน(KΩ / กิโลเมตร) | สูงกว่า 5 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(V / 5 นาที) | 1500 | ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน(มิลลิเมตร) | 0.85 |
ความหนาของ เปลือก(มิลลิเมตร) | 1.7 | น้ำหนักอ้างอิง(กก. / กม.) | 275 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง