(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | รูปทรงหน้าสัมผัส | A±0.25 (มม.) | B±0.25 (มม.) | C±0.25 (มม.) | D±0.25 (มม.) | E±0.25 (มม.) |
DME-9SP | 9 | ตัวผู้ | 30.81 | 24.99 | 16.92 | — | 11.08 |
DME-15SP | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.25 | — | 19.39 | |
DME-25SP | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | — | 33.24 | |
DME-37SP | 37 | 69.32 | 63.50 | 55.42 | — | 49.86 | |
DME-50SP | 50 | 67.10 | 61.10 | 52.81 | — | 44.32 | |
DME-9SS | 9 | ตัวเมีย | 30.81 | 24.99 | — | 16.33 | 11.08 |
DME-15SS | 15 | 39.14 | 33.32 | — | 24.66 | 19.39 | |
DME-25SS | 25 | 53.04 | 47.04 | — | 38.38 | 33.24 | |
DME-37SS | 37 | 69.32 | 63.50 | — | 54.84 | 49.86 | |
DME-50SS | 50 | 67.10 | 61.10 | — | 52.20 | 44.32 |
ประเภทของเปลือกหอย | หมายเลขหน้าที่ตรงกัน |
ปลอกหุ้มเรซิ่นมีชีลด์ป้องกัน EMI | >>คลิกที่นี่,>>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มโลหะแบบยูนิเวอร์แซล | >>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มโลหะทำมุม 90° | >>คลิกที่นี่ |
ปลอกหุ้มโลหะแบบวันทัชมีชีลด์ป้องกัน EMI | >>คลิกที่นี่ |
รายการ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว/สี |
หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | ทองแดงอัลลอย | ฐานชุบนิกเกิล ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง |
ฉนวนไฟฟ้า | PBT (UL94V-0) | สีขาว |
ตัวเสื้อ | เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
---|
DME-25SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DSUB |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC500 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
รูปทรง | ชนิด D-sub | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000Vr.m.s/1 นาที | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) | 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | วัสดุเคส | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว | สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | 0.2-2.5mm ² |
มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI | มี | ขนาด(มิลลิเมตร) | 39.14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DME-25SP ในชุด คอนเนคเตอร์ D-sub มีขั้วต่อตกแต่ง ชนิดบัดกรีป้องกัน EMI
รหัสสินค้า |
---|
DME-15SP |
DME-15SS |
DME-25SS |
DME-9SP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,101.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | |
฿ 1,113.36 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | |
฿ 1,157.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 | |
฿ 1,086.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง