1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม มีชีลด์ป้องกัน EMI

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม มีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม มีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม มีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม มีชีลด์ป้องกัน EMI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,060.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ D-sub แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
● ปลอกหุ้มชุบนิกเกิลเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกัน EMI ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการรบกวนในระดับหนึ่ง
● มีการชุบทองขั้วต่อทำให้ประสิทธิภาพหน้าสัมผัสเสถียรและใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
● ใช้ UL94V-0 เป็นฉนวน
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดความต้านทานหน้าสัมผัสอุณหภูมิใช้งาน
3 A500 V (AC)1,000MΩ หรือมากกว่า1000Vr.m.s30 mΩ หรือต่ำกว่า-55°C to +105°C
ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG30 - AWG20 หรือ 0.05mm2 - 0.5mm2
· ฮู้ดและตัวยึดไม่รวมอยู่กับชุดคอนเนคเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก (>>คลิกที่นี่)
· สามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ D-Sub ของผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ขนาดและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต ต้องตรวจสอบองค์ประกอบให้รอบคอบก่อนใช้งาน
· สินค้า 50 แกนได้รับการจัดเรียงเป็นสามแถว
· เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันการรบกวน โปรดเลือกปลอกหุ้มแบบมีชีลด์ป้องกัน EMI

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสA±0.25
(มม.)
B±0.25
(มม.)
C±0.25
(มม.)
D±0.25
(มม.)
E±0.25
(มม.)
DBE-9SP9ตัวผู้30.8124.9916.9211.08
DBE-15SP1539.1433.3225.2519.39
DBE-25SP2553.0447.0438.9633.24
DBE-37SP3769.3263.5055.4249.86
DBE-50SP5067.1061.1052.8144.32
DBE-9SS9ตัวเมีย30.8124.9916.3311.08
DBE-15SS1539.1433.3224.6619.39
DBE-25SS2553.0447.0438.3833.24
DBE-37SS3769.3263.5054.8449.86
DBE-50SS5067.1061.1052.2044.32

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
หน้าสัมผัสแบบสวมอัดทองแดงอัลลอยฐานชุบนิกเกิล ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าPBT (UL94V-0)สีขาว
ตัวเสื้อเหล็กชุบนิกเกิล
ตัวเรือนที่ใช้ร่วมกันได้
ประเภทของเปลือกหอยหมายเลขหน้าที่ตรงกัน
ปลอกหุ้มเรซิ่นมีชีลด์ป้องกัน EMI>>คลิกที่นี่
ปลอกหุ้มโลหะแบบยูนิเวอร์แซล>>คลิกที่นี่
ปลอกหุ้มโลหะทำมุม 90°>>คลิกที่นี่
ปลอกหุ้มเรซิ่นแบบวันทัชมีชีลด์ป้องกัน EMI>>คลิกที่นี่
รหัสสินค้า
DBE-9SP
DBE-9SS
DBE-15SP
DBE-15SS
DBE-25SP
DBE-25SS
DBE-37SP
DBE-50SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 1,068.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 1,060.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9

฿ 1,061.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 1,064.76

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15

฿ 1,064.04

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)25

฿ 1,067.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25

฿ 1,073.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)37

฿ 1,108.36

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)50

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า


* สำหรับขนาดตัดพาเนล โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า)
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI มี ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14