(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | +3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การจัดเรียง ขาพิน | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ | สายไฟ | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (m) |
GRNET ปลอกพลาสติกหุ้ม EMI คอนเนคเตอร์ เชื่อมเชื่อม ความดัน ล็อค EZ 3M GRNEK ฝากระโปรงโลหะ ชนิดมีชิลด์ EMI ตัว เชื่อม คอนเนคเตอร์ ล็อค EZ 3M | H (เกลียวนอก) | 14 20 26 36 50 68 | 0.2 ถึง 50 สามารถระบุได้ ลดลงถึง 0.1 เมตร | ||
HH (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | |||||
HY ( เทอร์มินอล ส้อม เกลียวนอก ) ด้วยหมายเลข ขาพิน ด้วยเครื่องหมาย ขดลวด | |||||
HT (เครื่องหมาย เกลียวนอก/ ขดลวด ) ด้วยหมายเลข ขาพิน ด้วยเครื่องหมาย ขดลวด | |||||
HUJ (เกลียวนอก/ ฟิวชั่น) อุปกรณ์สายไฟ ในจำนวนตามลำดับ >> bPage 357 ถึง 358 | 1 ถึง 50 สามารถระบุได้ ลดลงถึง 0.1 เมตร | ||||
HUC (เกลียวนอก/ ฟิวชั่น) การ อุปกรณ์สายไฟ รูปตัว Z >> bPage 359 ถึง 360 |
รหัสสินค้า |
---|
GRNEK-H-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-H-WE-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HH-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HH-WE-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HT-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HT-WE-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HUC-WE-14-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUC-WE-68-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUJ-WE-14-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUJ-WE-68-[1-50/0.1] |
GRNEK-HY-WE-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HY-WE-68-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HT-WE-20-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | จำนวนแกน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 14 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 68 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 14 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 68 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 14 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 68 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฟิวชั่น แยก 2 | 14 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ฟิวชั่น แยก 2 | 68 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | การผสม | 14 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | การผสม | 68 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 14 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 68 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | IEEE | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | Sumitomo 3M | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | กลม | แรงดันไฟฟ้า(V) | 30 |
โล่กำบัง | ชั้นเดียว | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL | สีของ สายไฟ | สีดำ |
คู่บิด | รวมในชุด | ขนาด AWG | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง