1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายถักหุ้มสายไฟ (แบบผ่า / ชนิดนุ่ม) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



● สายถักหุ้มสายไฟแบบ “เมโมรี่เชป” ที่สามารถคืนกลับเป็นรูปทรงกลมแบบเดิมได้ หลังจากถูกยืดออกเพื่อใช้หุ้มสายเคเบิล
● ใช้หุ้มหลังเดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงขนาดของคอนเนคเตอร์
● ถอดออกง่าย จึงเหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่มีการซ่อมบำรุงบ่อย
● เป็นชนิดอ่อนยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสายเคเบิลออฟติก และสายไฟที่บอบบางอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เบรดสลีฟ พร้อม แรม ,หน่วยความจำ รูปทรง ชนิดอ่อน ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับปกป้อง ขดลวด แท่งร็อด สายไฟ ใยแก้วนำแสง

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

สายถักหุ้มสายไฟ (แบบผ่า / ชนิดนุ่ม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ ความยาวรวม 10 ม.
รุ่นความยาวรวม
(ม.)
ชนิดขนาด
BTUBAS510
8
10
13
19
25
■ ความยาวรวม 25 ม., 50 ม., 100 ม (ม้วน)
รุ่นความยาวรวม
(ม.)
ชนิดขนาด
BTUBAS5100
8
10
1350
1925
25

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุโพลีเอสเตอร์ฟิลาเมนต์
(VW-1)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-50 °C ถึง +150 °C
สีสีดำ
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
หน่วย: มม.
รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
ที่ใช้ได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด ⌀
น้ำหนัก*
(ก./ม.)
ชนิดขนาด
BTUBAS55610.7
88914.9
10101121.9
13131424.0
19192036.5
25252743.9
*ค่าอ้างอิง
รหัสสินค้า
BTUBAS5-10
BTUBAS10-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(㎜)
เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดลดลงΦ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ขยายได้Φ
(มิลลิเมตร)

฿ 960.00

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 556

฿ 1,347.10

BRAIDED TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101011

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทแผ่นสลิท อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -50 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 150
สี สีดำ วัสดุ โพลีเอสเตอร์ฟิลาเมนต์ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -50 to 150
สี สีดำ ความยาวทั้งหมด(ม.) 10