1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบงอ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบงอ)
  • เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบงอ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์แบบมุมฉากสำหรับเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟเข้ากับท่อร้อยสายไฟที่มีเกลียวเหล็กกล้าหนา และเกลียว PF
● มาพร้อมกับล็อคนัท จึงช่วยให้ต่อเข้ากับรูพาแนลที่ไม่มีเกลียวได้

· ไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่อร้อยสายไฟโลหะอื่นได้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ ซีรีส์ FTUN/FTUS เท่านั้น (แบบงอ)
สามารถต่อเข้ากับรูที่มีระยะคลอนเพราะมีล็อคนัทในตัว

สเปค

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบงอ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าขนาดท่อร้อยสายที่ใช้งานได้สกรูเหล็กกล้าหนา ABความยาวก่อนขันให้แน่น
L
เส้นทแยงมุม
D
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
D
น้ำหนัก (ก.)
สกรูแบบขนาน
ขนาดเกลียวสำหรับท่อ
แนะนำ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
FTUC-A12FTUN12
FTUS12
PF-1/22111.539.029.011.080
16FTUN16
FTUS16
PF-1/22112.539.034.014.592
22FTUN22
FTUS22
PF-3/42717.545.043.019.5127

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบงอ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
FTUC-A-12SALE
FTUC-A-22SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง กลม

฿ 135.48

฿ 71.49

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FTUN12, FTUS12

฿ 189.68

฿ 109.50

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FTUN22, FTUS22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้น้รูป