(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาวเวอร์คอร์ด 3 แกน พร้อมปลั๊กตรง พิกัด 10 A - 250 V ได้มาตรฐานจีน CCC
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม |
CCC3PN-2 | 2 m |
รูปทรง ปลั๊ก | O-3 | รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | CCC (จีน) | สายไฟ ชนิด | H05VV-F / 3 x 0.75 มม.2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง |
รูปทรง สายไฟ | ทรงกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCC3PN-2 ในชุด สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (CCC), ปลั๊กตัดออกด้านเดียว, รูปทรงสายเคเบิล: กลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง