(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ใช้รหัสรุ่นสินค้าเดียวกันทั้งญี่ปุ่น / จีน
● มีสินค้าในสต็อกทั้งสองประเทศ จึงจัดส่งได้เร็วสุดภายในวันเดียวกับที่สั่ง
● เรารองรับการจัดจำหน่ายในท้องถิ่นสำหรับลูกค้าที่กำลังขยายสู่ธุรกิจระดับโลก
หน้าสายไฟและสีสายไฟ >> คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ >> คลิกที่นี่
ราคาต่ำที่สุดในซีรีส์ชุดเดียวกัน มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับสั่งสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไป
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 5 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของความยาวรวม |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 30 V |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V / min |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C to +80°C |
ขนาด AWG | 28 |
มาตรฐานสายไฟ | UL20276 E257581 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนสาย | 9 แกน: 5.0 มม.,15 แกน: 5.9 มม. 25 แกน: 7.2 มม.,37 แกน: 7.8 มม. |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
DHSK ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI สกรูสั้น M2.6 | P (ตัวผู้) | 9 | 1 3 | |
15 | ||||
25 | ||||
37 | ||||
S (ตัวเมีย) | 9 | |||
15 | ||||
25 | ||||
37 |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | DSUB | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | MISUMI | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ตะกั่วบัดกรี | รูปทรง สายไฟ | กลม | กระโปรงหน้ารถ | พลาสติก |
สกรู ฝากระโปรง | สกรู สั้น M2.6 | CN1 | เกลียวนอก | CN2 | ตัดออก |
จำนวนแกน | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 30 | โล่กำบัง | 1 ชั้น |
สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL | สีของ สายไฟ | สีดำ | สายคู่บิดเกลียว | รวมในชุด |
AWG | 28 | ความยาวที่กำหนด(ม.) | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DHSK-P-15-3 ในชุด ซีรีส์ชุดสายไฟสากล คอนเนคเตอร์ D-sub
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง