(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาวรวม (ม.) | รูปทรงซ็อกเก็ต | |
A | B | ||||
APCH-01SS1-NQ | 1 | ขั้วต่อแท็บ (ซีรีส์ 250 0.8 t) | 42.2 | 55.8 | |
APCH-03SS1-Q | 3 | 39.7 | 57.0 | ||
APCH-06SS1-Q | 6 | ||||
APCH-10SS1-NQ | 10 | ||||
APCH-10SS1-Q | 10 | 42.2 | 55.8 | ||
APCH-03SS1-MS | 3 | ตะกั่วบัดกรี | 39.7 | 53.8 | |
APCH-06SS1-MS | 6 | ||||
APCH-13SS1-ACS | 13 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 115 V AC to 250 V AC |
ฟังก์ชั่นแบนด์วิธ | 90KHz ถึง 30MHz |
กระแสไฟรั่ว | 115VAC(60Hz);0.25mA; 250VAC(50Hz);0.45mA |
ความถี่ใช้งาน | 50 ถึง 60 Hz |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25°C to +85°C |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | IEC60320 มาตรฐาน C14 (เดิมคือ IEC320) |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | APCH-* S: ต่อสายไฟแบบบัดกรี APCH-* Q: ขั้วต่อแท็บ ซีรีส์ 250 0.8t |
การติดไฟของพลาสติก | UL94V-0 |
น้ำหนัก (กรัม) | 48 (±5) |
รหัสสินค้า | กระแสไฟฟ้า (A) | คอนเดนเซอร์ | ตัวเหนี่ยวนำ | โหมดทั่วไป (L—G) ระดับเสียงของการลดทอน (dB/50Ω) | โหมดดิฟเฟอเรนเชียล (L—L) ระดับเสียงของการลดทอน (dB/50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 ระหว่าง Line-Line | C2 ระหว่างสายไฟ-สายดิน | ย่านความถี่ (mhz) | ย่านความถี่ (mhz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.0 | 30.0 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-01SS1-NQ | 1 | 0.033µF (× 2) | 2×2200pF(Y) | 2×5mH | 32 | 34 | 52 | 44 | 44 | 41 | 1 | 14 | 25 | 60 | 66 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-03SS1-Q | 3 | 0.1µF (× 2) | 2×2200pF(Y) | 2×2.5mH | 24 | 32 | 34 | 41 | 43 | 34 | 8 | 19 | 22 | 52 | 59 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-06SS1-Q | 6 | 0.1µF (× 2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.8mH | 15 | 22 | 24 | 39 | 44 | 42 | 8 | 16 | 22 | 38 | 45 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-10SS1-NQ | 10 | 0.033µF (× 2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.18mH | 11 | 14 | 19 | 31 | 36 | 35 | 2 | 7 | 12 | 32 | 48 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-10SS1-Q | 10 | 0.1µF (× 2) | 2×2200pF(Y) | 2×0.2mH | 8 | 14 | 18 | 33 | 41 | 39 | 8 | 18 | 25 | 29 | 38 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-03SS1-MS | 3 | 0.047µF (× 2) | 2×2200pF(Y) | 2 × 1.2mH | 20 | 25 | 28 | 44 | 49 | 42 | 3 | 12 | 19 | 61 | 57 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCH-06SS1-MS | 6 | 2×2200pF(Y) | 2 × 0.53mH | 12 | 17 | 19 | 34 | 42 | 36 | 3 | 9 | 14 | 43 | 55 |
รหัสสินค้า |
---|
APCH-10SS1-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,181.50 | AC PLUG SOCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | IEC C13 / IEC C14 | มาตรฐานที่แสดง | CE / UL / CUL |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน อื่น ๆ | VDE | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C13 | ขนาดรูสายไฟ | 90KHz ถึง 30MHz |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APCH-10SS1-Q ในชุด ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตขนาดเล็กพร้อมตัวกรอง (ตัวผู้ C14)
รหัสสินค้า |
---|
APCH-01SS1-NQ |
APCH-06SS1-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,203.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | |
฿ 234.50 | 210 ชิ้น | 56 วัน | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง