1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตยึดด้วยคลิปพร้อมสวิตช์ (ตัวผู้ C14)

AC PLUG SOCKET

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,088.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ  C14 ซ็อคเก็ตอินพุต ตรงตามมาตรฐาน IEC
· สินค้าสามารถเชื่อมต่อกับซ็อคเก็ต C13 ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 (เดิมคือ IEC320)
· ปลั๊กไฟที่ติดตั้งบนพาแนลได้เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถต่อสายไฟได้ด้วยขั้วต่อแท็บซีรีส์ 187 (t=0.8)
· ULNo. E117978
· มีสวิตช์ 2P (เชื่อมต่อเป็นซีรีส์)

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าAPCJ-101-1FSA-01
รูปทรงซ็อกเก็ตตัวผู้
พิกัดกระแสไฟฟ้า6 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V
ประเภทสวิตช์2P
วัสดุPA66 (ไนล่อน) UL94V-2
ชนิดของคอนเนคเตอร์C14
น้ำหนัก (กรัม)15
รหัสสินค้า
APCJ-101-1FSA-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,088.78

AC PLUG SOCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้าเสียบ/ ปลั๊ก รูปทรง IEC C13 / IEC C14 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 6 มาตรฐานที่แสดง UL / CCC / CSA มาตรฐาน อื่น ๆ VDE
วัสดุ PA66 (ไนล่อน) ชนิดของคอนเนคเตอร์ C13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APCJ-101-1FSA-01 ในชุด ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตยึดด้วยคลิปพร้อมสวิตช์ (ตัวผู้ C14)