(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | APCJ-101SQ |
รูปทรงซ็อกเก็ต | ตัวผู้ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 2000VAC / วินาที |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 500VDC 100MΩ (นาที) |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C14 |
น้ำหนัก (กรัม) | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
APCJ-101SQ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,065.42 | AC PLUG SOCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | IEC C13 / IEC C14 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | มาตรฐานที่แสดง | UL / CCC / CSA | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
มาตรฐาน อื่น ๆ | VDE | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C13 | ชนิดคอนเนคเตอร์ | 2000VAC / วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APCJ-101SQ ในชุด ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตยึดด้วยสกรู (ตัวผู้ C14)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง