(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | มาตรฐานสายเคเบิล | ขนาดของแกนสาย (มม.2 ) | ความยาวเต็ม (ม.) | ส่วนสายเคเบิล (มม.) | ค่าพิกัด | วัสดุ สายไฟ | FEATURES |
ACVT-375-2 | VCTF | 375 (3 × 0.75) | 2 | 7 A 125 V | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) | สายกลม | |
ACVT-325-2 | 325 (3 × 1.25) | 12 A 125 V |
รหัสสินค้า |
---|
ACVT-325-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 228.68 | AC CORD | 400 ชิ้น | 55 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 + ขดลวด | สี | สีดำ | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ มาตรฐาน | SJT | มิติ ของ คอร์/แกน ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 3×0.75 | สายไฟ วัสดุ | PVC |
รายละเอียด รูปทรง ปลั๊ก | ซ็อกเก็ตพร้อมปลั๊กที่ปลายทั้งสองด้าน | ส่วนของ สายไฟ(มิลลิเมตร) | 5.4×2.7 | คุณสมบัติ รูปทรง สายไฟ | สายแบนยืดหยุ่น, กันน้ำ |
จำนวนแกน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง