(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแพ็คเกจ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) | ขนาด (มม.) | |||
A | B | C | H | |||
FOSB-13-100P | 100 ชิ้น | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 8.7 | 10.1 |
FOSB-16-100P | 16 | 15.9 | 17.7 | 12.3 | 10.1 | |
FOSB-19-100P | 19 | 19 | 20.3 | 14.2 | 10.3 | |
FOSB-22-100P | 22.2 | 22.2 | 23.5 | 17.5 | 10.3 |
วัสดุ | ไนล่อน 66, UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
FOSB-13-100P |
FOSB-16-100P |
FOSB-19-100P |
FOSB-22-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,321.14 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,370.30 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,475.78 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,526.78 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 35 วัน |
กำลังโหลด …
ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 1 to 1.1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 16 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66, UL94V-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง