(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FGA21S-10B |
FGA26-16B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,103.98 |
CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,119.98 |
CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
• วัสดุบอดี้: ไนลอน 66, UL94V-2
• ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (?): -40 ถึง +100
• เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่รองรับ (มม.): Φ4 ถึง 7
• สกรูติดตั้ง: G(PF)1/4"
• สี: สีเขียว
รหัสรุ่น |
---|
FGA21S-10B |
FGA26-16B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,103.98 |
CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | |
฿ 1,119.98 |
CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | ขนาดสกรู | สายไฟผิวสำเร็จที่รองรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาด (มม.) | ||||
เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก C1 | เกลียว ความยาว C2 | เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของ พาแนล | นัท A เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ | นัท F เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ | |||
FGA13-05B | G (PF) 1/4" | ⌀3 to 5.3 | 13.1 | 9 | 13.2 to 13.4 | 19 | 19 |
FGA13-08B | ⌀4.6 to 7.6 | ||||||
FGA17-06B | G(PF) 3/8" | ⌀4 to 7 | 16.6 | 10 | 16.7 to 16.9 | 22 | 22 |
FGA17-10B | ⌀6 to 10 | ||||||
FGA21S-06B | G(PF) 1/2" | ⌀4 to 7 | 20.9 | 10 | 21 to 21.2 | 27 | |
FGA21S-10B | ⌀6 to 10 | ||||||
FGA21L-10B | ⌀7 to 11 | 27 | |||||
FGA21L-14B | ⌀9 to 14 | ||||||
FGA26S-14B | G(PF) 3/4" | ⌀9 to 14 | 26.4 | 12 | 26.5 to 26.8 | 33 | |
FGA26-16B | ⌀12 to 16 | 12.5 | 33 | ||||
FGA26-18B | ⌀14 to 18 | ||||||
FGA33S-18B | G(PF) 1" | ⌀14 to 18 | 33.2 | 12 | 33.3 to 33.6 | 42 | 43 |
FGA33-22B | ⌀16 to 22 | 15 | 42 | ||||
FGA33-25B | ⌀18 to 25 | ||||||
FGA42-30B | G(PF)1 1/4" | ⌀24 to 30 | 41.9 | 15 | 42 to 42.3 | 53 | 52 |
วัสดุ | บอดี้, เขี้ยวล็อค, ล็อคนัท, นัท | ไนลอน 66 UL94V-2 |
ปะเก็นแผ่น, แคลมป์ริง | EPDM | |
โครงสร้างการป้องกัน | IP68 | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40°C to +100°C | |
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง