(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแพ็ค | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | |||||||
W | F | L | E | D | d1 | T | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | AWG | |||
STKP-0.5 | 100 ชิ้น | 1.4 | 10.0 | 14.0 | 4.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2-0.5 | 26-22 | MTR-TOOL-NK03 DS031 (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) |
STKP-1.25 | 1.9 | 12.0 | 16.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 0.5-1.5 | 22-16 | MTR-TOOL-NN NH-1 (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) | |
STKP-2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5-2.5 | 16-14 | ||||||
STKP-5.5 | 2.8 | 14.0 | 20.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 2.5-6 | 12-10 |
รหัสสินค้า |
---|
STKP-0.5 |
STKP-1.25 |
STKP-2 |
STKP-5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,260.24 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 | - | 14 | |
฿ 1,234.24 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1.7 | 3.4 | 16.8 | |
฿ 1,278.30 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 2.3 | 4.1 | 16.8 | |
฿ 1,366.22 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 3.4 | 5.6 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง(ชิ้น) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง