1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ EEE1284 (MDR), คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบเชื่อมกดชนิดมีชีลด์ป้องกัน EMI

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,123.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิทช์ I/O แบบเชื่อมกดสำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง
● คอนเนคเตอร์ตัวผู้ติดกอยู่กับสายไฟด้วยการกดเชื่อม
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 500 VAC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG28 หรือ AWG30 (สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.62 มม. หรือน้อยกว่า)
สำหรับคุณสมบัติ >>คลิกที่นี่
· โปรดทราบว่าสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่กว่าที่แนะนำอาจไม่สามารถผ่านส่วนประกอบได้
· ต้องใช้เครื่องมือย้ำสายที่มีไว้สำหรับผู้ผลิตโดยเฉพาะ
· เมื่อตัวเชื่อมต่อที่เข้าคู่กับคอนเนคเตอร์ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ให้ตรวจสอบก่อนใช้งานว่าขนาดและคุณลักษณะใช้ร่วมกันได้
· โปรดดู >>คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคอนเนคเตอร์และปลอกหุ้ม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนขนาด ±0.2 (มม.)น้ำหนัก
(ก.)
ABCdEFgHABC
FMCIE14MA651414.383.711.8816.3815.158.24.1411.1816.4512.88.63.8
FMCIE20MA662018.13.715.520.118.794.1414.92016.69.54.2
FMCIE26MA672622.13.719.52422.7694.1418.82420.49.55.3
FMCIE36MA683628.353.726.129.428.958.24.225.1230.426.78.66.7
FMCIE50MA695037.34.23538.337.994.234.139.335.69.58.8
FMCIE68MA706848.753.7546.650.849.494.245.6550.846.959.511

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว
ขั้วต่อทองแดงอัลลอยชุบผิวทอง
บอดี้, ฝาครอบด้านหลัง, บาร์กดPBT (UL94V-0)
ตัวเสื้อเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
FMCIE20MA66
FMCIE26MA67
FMCIE50MA69
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,123.46

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 20

฿ 1,139.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 26

฿ 1,171.60

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IEEE1284 ครึ่ง พิทช์
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI มี น้ำหนัก(ก.) 22.16