1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อโลหะ มีเกลียว · ปลั๊กงอ ซีรี่ส์ MNS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ปลั๊กเชื่อมต่อ แบบงอ
● เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตด้วยเกลียว
● ทำจากซิงค์-โกลด์ อัลลอยที่ทนทาน
● มีสามรุ่นให้เลือกตามโหมดเต้ารับ : ปลอกสายไฟ, ท่อโลหะและท่อพลาสติก
● ปลั๊กงอ สามารถเชื่อมต่อซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผงหรืออะแดปเตอร์รีเลย์ได้
· ไม่สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กงอ ทั้งตัวผู้และตัวเมียได้
· สำหรับการจัดเรียงคอร์/แกนโปรดดูที่: >>คลิกที่นี่
· ในดรออิ้งผลิตภัณฑ์, ⌀d เป็นเพียงค่าอ้างอิง จึงไม่มีการรับประกัน เมื่อเลือกสายเคเบิล ควรสังเกตขนาดของผลิตภัณฑ์จริง

ผู้ผลิต: WEIPU

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รูปทรงขนาดของปลอกหุ้มจำนวนแกน
>>คลิกที่นี่
รูปทรงหน้าสัมผัส
MNS-TAC
ชิ้นส่วนเข้าคู่
MNS-ZJC ( >>คลิกที่นี่ )
หรือ
MNS-ZPS ( >>คลิกที่นี่ )

MNS-TAM
ชิ้นส่วนเข้าคู่
MNS-ZJM ( >>คลิกที่นี่ )
หรือ
MNS-ZPS ( >>คลิกที่นี่ >)

MNS-TAP
ชิ้นส่วนเข้าคู่
MNS-ZJP ( >>คลิกที่นี่ )
หรือ
MNS-ZPS ( >>คลิกที่นี่ )
202P
(ตัวผู้)

S
(ตัวเมีย)
3
4
5
7
9
12
2410
12
19
287
12
16
17
20
24
26
รหัสสินค้า
MNS-TAC-20-3-S
MNS-TAC-20-4-P
MNS-TAC-20-5-P
MNS-TAC-20-7-P
MNS-TAC-20-9-P
MNS-TAC-24-10-P
MNS-TAC-24-10-S
MNS-TAC-24-12-P
MNS-TAC-24-19-P
MNS-TAC-24-19-S
MNS-TAC-28-7-P
MNS-TAC-28-7-S
MNS-TAC-28-12-S
MNS-TAC-28-24-S
MNS-TAC-28-26-P
MNS-TAM-20-7-P
MNS-TAM-20-9-P
MNS-TAM-24-19-P
MNS-TAM-24-19-S
MNS-TAM-28-16-S
MNS-TAM-28-17-S
MNS-TAM-28-24-S
MNS-TAP-20-5-S
MNS-TAP-20-9-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)

฿ 1,184.14

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3-AC500

฿ 1,184.04

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)4-AC500

฿ 1,183.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)510AC500

฿ 1,194.56

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)710AC500

฿ 194.52

CONNECTOR 20 ชิ้น 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)95AC500

฿ 1,205.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)1010AC500

฿ 1,205.88

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1010AC500

฿ 3,429.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)1210AC500

฿ 3,573.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)195AC500

฿ 1,213.02

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)195AC500

฿ 3,877.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)7-AC500

฿ 3,879.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7-AC500

฿ 3,878.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1210AC500

฿ 1,243.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)245-

฿ 1,243.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)265-

฿ 3,132.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)710AC500

฿ 3,132.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)95AC500

฿ 3,570.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)195AC500

฿ 1,212.60

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)195AC500

฿ 4,162.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1610AC500

฿ 4,162.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1710AC500

฿ 4,162.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)245-

฿ 2,986.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)510AC500

฿ 3,129.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)95AC500

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์


* สำหรับท่อร้อยสายโลหะ โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่
* ข้อต่อสายยางพลาสติก โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่
* สำหรับท่อร้อยสายพลาสติก >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M · N · O การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1500
ขนาดของเปลือกหอย 14S บังคับประเภท DC