(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบ สกรู 4 จุดทำจาก สเตนเลส
D | W H | ราคาต่อหน่วยปกติ | ||
100 ถึง 199 | 200 ถึง 299 | 300 ถึง 400 | ||
50 ถึง 95 | 100 ถึง 199 | ○ | ○ | ○ |
200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | |
100 ถึง 155 | 100 ถึง 199* 1 | ○ | ○ | ○ |
200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | |
160 ถึง 195 | 100 ถึง 199* 1 | ○ | ○ | ○ |
200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | |
200 ถึง 245 | 100 ถึง 199 | - | - | - |
200 ถึง 299* 1 | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | |
250 ถึง 295 | 100 ถึง 199 | - | - | - |
200 ถึง 299* 1 | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | |
300 ถึง 350 | 100 ถึง 199 | - | - | - |
200 ถึง 299 | - | - | - | |
300 ถึง 400* 1 | ○ | ○ | ○ |
วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | การติดตั้ง | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการล็อค | รุ่นขันสกรู 4 จุด | สเตรนเนอร์ | N/A | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 1.2 |
คุณสมบัติ | ผิวสำเร็จ: ผิวขัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง