1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องควบคุมอะลูมิเนียมชนิดต้นทุนต่ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • อะลูมิเนียม
  • ขนาด ยึดอยู่กับที่
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ได้ราคาถูกที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้!
· ต้นฉบับจาก MISUMI
· ราคาถูกเนื่องจากมีการพิจารณาเรื่องต้นทุนอย่างละเอียด!
· ไม่มีการลดคุณภาพ - ผลิตในญี่ปุ่นเพื่อให้มีคุณภาพที่คุณมั่นใจได้
· มีให้เลือก 4 ขนาดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
กล่องควบคุมอะลูมิเนียมราคาประหยัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 


รายละเอียดสินค้า

กล่องขนาด ยึดอยู่กับที่ ราคาประหยัดทำจาก อะลูมิเนียม โครงสร้างที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

กล่องควบคุมอะลูมิเนียมราคาประหยัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสรุ่นขนาด (หน่วย: มม.)การติดตั้ง
จำนวนสกรู
น้ำหนักคงที่
(ก.)
ABCความหนาของแผ่นเพลท
XB-15070401.0458
XB-270100501.0496
XB-390125601.04145
XB-4110150651.04200

 

 

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

กล่องควบคุมอะลูมิเนียมราคาประหยัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมอะลูมิเนียมราคาประหยัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XB-1
XB-2
XB-3
XB-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

฿ 196.40

CONTROLBOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10504070

฿ 233.11

CONTROLBOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107050100

฿ 275.62

CONTROLBOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109060125

฿ 332.07

CONTROLBOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011065150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค รุ่นยึดด้วยสกรู
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 1 สี สีเทาอ่อน รูปทรง รูปทรงตัว U