1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (มีเคส, เอาท์พุต 24 VDC)【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

POWER SUPPLY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· รุ่นคอมแพ็คที่มีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· ใช้ตัวเก็บประจุแบบอลูมิเนียม 105°C ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
· มีรุ่นเอาต์พุตเดี่ยวสูงถึง 600 W
· มีตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail) และตัวยึดติดตั้งโดยตรง


∙ เนื่องจากภายในมีไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัสสินค้าในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดและการบาดเจ็บจากการเผาไหม้
· ตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail) ออกแบบมาสำหรับ ESP10 โดยเฉพาะ และไม่สามารถนำไปใช้กับซีรีส์อื่นๆ ได้ ใช้งานได้กับสกรูแยกต่างหากได้
· หากแรงดันไฟฟ้าจากเอาท์พุตเทอร์มินอลภายนอกเกินช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตแสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
· ESP10-50 เป็นรุ่นที่ไม่มีฝาปิดเทอร์มินอลบล็อค ดังนั้น ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
· ดูที่เว็บไซต์สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยความจุที่เหมาะสำหรับ PLC และ พาวเวอร์ซัพพลาย ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ใช้ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียม ค 105°C ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

สเปค

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

ยูนิตไฟฟ้า
หมายเลขรุ่นกำลังไฟเอาท์พุตแรงดันเอาท์พุต
ESP101524
25
50
100
150
200
300
600

ตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail), ตัวยึดที่ใช้ในการติดตั้งโดยตรง
หมายเลขรุ่นรูปทรงการติดตั้งการเปลี่ยนกำลังไฟที่รองรับ
ESP10DIN1SDIN
ราง
ESP10-15
DIN1ESP10-15, 25, 50
DIN2ESP10-100, 150
DIN3ESP10-200
MT1การติดตั้งโดยตรง (รวม 4 หน่วย)ESP10-300, 600

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนพัดลมแบบฝังมากับเครื่อง (ESP10-300, ESP10-600)
หมายเลขรุ่นรูปทรงการเปลี่ยนกำลังไฟที่รองรับ
ESP10FAN1ESP10-300
FAN2ESP10-600

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
หมายเลขรุ่นESP10-15-24ESP10-25-24ESP10-50-24ESP10-100-24ESP10-150-24ESP10-200-24ESP10-300-24ESP10-600-24
แรงดันขาเข้า85 to 264 V AC, 120 to 370 V DC88 to 264 V AC,
125 to 373 V DC
85 to 264 V AC,
120 to 370 V DC
ความถี่อินพุท47 ถึง 63 Hz
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC)0.35 A/0.25 A0.7 A/0.4 A1.3 A/0.8 A1.2 A/0.6 A2.3 A/1.3 A2.2 A/1.1 A5.0 A/2.5 A8.5 A/5.0 A
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC)33 A/65 A15 A/30 A17 A/33 A35 A/65 A35 A/70 A35 A/70 A35 A/70 A35 A/70 A
แรงดันเอาท์พุต24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V
กระแส Output0.625 A1.1 A2.2 A4.5 A6.5 A8.4 A14.0 A27.0 A
กำลังขับสูงสุด15W26.4W52.8W108W156W201.6W336W648W
คลื่นริปเปิลเอาท์พุต (โดยวิธีการวัด)200 mvp-p120 mVp-p120 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต22.0 to 27.6 V22.0 to 27.6 V22.0 to 27.2 V22.8 to 28.8 V21.6 to 28.8 V21.6 to 28.8 V21.6 to 28.8 V21.6 to 28.8 V
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต±1.0%±1.0%±1.0%±1.5%±1.5%±1.0%±1.0%±1.0%
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±0.5%±0.5%±0.5%±0.2%±0.2%±0.2%±0.2%±0.2%
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%
ประสิทธิภาพ82%86%88%88%88%88%87%88%
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด1.0s/1.0s4.0s/1.8s1.2s/0.5s2.5s/2.5s3.0s/3.0s2.5s/1.0s2.5s/1.0s2.5s/1.0s
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด15ms/70ms14ms/80ms14ms/60ms20ms/50ms16ms/16ms16ms/16ms16ms/16ms16ms/16ms
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัดทำงานเป็นระยะ /การกู้คืนอัตโนมัติ 105% ขึ้นไปการดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 110 ~ 180%การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 110 ~ 150%ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 135%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 135%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 135%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 135%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 135%
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดเอาท์พุตเบรกเกอร์, ซีเนอร์
แคลมป์ยึดไดโอด
เอาท์พุตเบรกเกอร์, ซีเนอร์
แคลมป์ยึดไดโอด
การดำเนินการเป็นระยะ
การกู้คืนอัตโนมัติ
เอาท์พุตเบรกเกอร์
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
เอาท์พุตเบรกเกอร์
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
เอาท์พุตเบรกเกอร์
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
เอาท์พุตเบรกเกอร์
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
เอาท์พุตเบรกเกอร์
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
28.4 to 32.4 V27.6 to 32.4 V27.6 to 32.4 V30.0 to 34.8 V30.0 to 34.8 V30.0 to 34.8 V30.0 to 34.8 V30.0 to 34.8 V
การทำงานแบบอนุกรมยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้
การทำงานแบบขนานN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ฟังก์ชั่นไม่มีให้ไม่มีให้ไม่มีให้การปิดเปิดจากระยะไกล: มีการตรวจจับจากระยะไกล: มีการตรวจจับจากระยะไกล: มีสัญญาณ DC OK: มี
การดำเนินงาน: 3.3 ~ 5.6V (ระหว่าง DC OK - -V)
แบบแขวน: 0 ~ 1 V (ระหว่าง DC OK - -V)
การตรวจจับจากระยะไกล: มี
ไฟบอกสถานะการทำงานสีแสดงผล LED: สีเขียว
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ-20 to +50°C (100%)
-20 to +70°C (60%)
-20 to +50°C (100%)
-20 to +70°C (60%)
-25 to +50°C (100%)
-25 to +70°C (50%)
-40 to +40°C (100%)
-40 to +60°C (50%)
-40 to +40°C (100%)
-40 to +60°C (50%)
-40 to +40°C (100%)
-40 to +70°C (40%)
-40 to +50°C (100%)
-40 to +70°C (50%)
-40 to +50°C (100%)
-40 to +70°C (50%)
ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติการระบายความร้อนด้วยแรงลมผ่านพัดลมในตัวเครื่อง
(การทำงานของพัดลมที่โหลด 35% ± 15%)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุต - เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต - FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต - FG: 0.5 kVAC /เพิ่มขึ้นช่วงละ 1 นาที
การปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยUL60950-1, TUV EN60950-1
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิกEN61000-3-2, 3
EMIEN55022 Class B
EMSEN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
EN55024, EN61000-6-1EN61000-6-2EN55024, EN61000-6-2
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด)ประมาณ 9.1 ปีประมาณ 5.9 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 7.7 ปี
(โหลด 75%: ประมาณ 10 ปี)
ประมาณ 10 ปี
(พัดลมในตัวเครื่อง: ประมาณ 2.9 ปี)
ประมาณ 10 ปี
(พัดลมในตัวเครื่อง: ประมาณ 5.7 ปี)
ขนาดสกรู/ฝาครอบของเทอร์มินอลบล็อคสกรู M3 / มีฝาครอบสกรู M3 / มีฝาครอบสกรู M3.5 / ไม่มีฝาครอบสกรู M3.5 / มีฝาครอบสกรู M3.5 / มีฝาครอบสกรู M3.5 / มีฝาครอบสกรู M4 /มีฝาครอบM3.5, M4 สกรู /พร้อมฝาปิด
น้ำหนัก130 g200 g410 g380 g610 g770 g950 g1500 g

 

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, เอาท์พุต 24 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ESP10-600-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความจุ
(W)
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ฟังก์ชั่นที่มี มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รางปีกนก (DIN Rail) ( สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน ) อุปกรณ์โลหะที่แนบมาโดยตรง ( สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน ) พัดลมแบบฝังมากับเครื่อง เปลี่ยน ( สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน )

฿ 5,753.55

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ600เดียวAC/DC24 V DC27สกรูพัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนCE / CUL / TUV10563.524827---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESP10-600-24 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (มีเคส, เอาท์พุต 24 VDC)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ESP10-200-24
ESP10-25-24
ESP10-300-24
ESP10-DIN1
ESP10-DIN1S
ESP10-DIN2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความจุ
(W)
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ฟังก์ชั่นที่มี มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รางปีกนก (DIN Rail) ( สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน ) อุปกรณ์โลหะที่แนบมาโดยตรง ( สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน ) พัดลมแบบฝังมากับเครื่อง เปลี่ยน ( สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รองรับการใช้งาน )

฿ 2,989.96

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ200เดียวAC/DC24 V DC8.4สกรู-CE / TUV / CUL98382128.4---

฿ 774.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน พร้อมฝาครอบ25เดียวAC/DC24 V DC1.1สกรู-CE / TUV / CUL5128921.1---

฿ 3,643.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน พร้อมฝาครอบ300เดียวAC/DC24 V DC14สกรูพัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนCE / TUV / CUL1054121614---

฿ 223.54

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --อื่น ๆ----------ESP10-25 / ESP10-50 / ESP10-15--

฿ 264.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --อื่น ๆ----------ESP10-15--

฿ 258.77

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --อื่น ๆ----------ESP10-100 / ESP10-150--